メカニカル部品技術窓口
耐蝕性・耐水性に優れたステンレスタイプのキャスタ。 【特長】 ・国内一貫生産の商品。 【用途】 ・水を...
詳細を確認
寸法図

SUS-SK65、75シリーズの上面図

SUS-SK100シリーズの上面図

SUS-SK125、150シリーズの上面図
| 車輪径 D | 型番 | 車輪 W | ベアリング | 許容荷重 | 取付高 H | 取付ピッチ P1×P2 | プレート寸法 F1×F2 | 取付穴径 d | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | SUS-SK65R | ゴム※1 | 50kg | 85 | 55×28 | 70×47 | 8.8 | 8 | |
| SUS-SK65N | ナイロン | 70kg | |||||||
| SUS-SK65U | ウレタン | ||||||||
| SUS-SK65UB | ウレタン | ○ | |||||||
| 75 | SUS-SK75R | ゴム※1 | 60kg | 93 | 55×28 | 70×47 | 8.8 | 8 | |
| SUS-SK75N | ナイロン | 80kg | |||||||
| SUS-SK75U | ウレタン | ||||||||
| SUS-SK75UB | ウレタン | ○ | |||||||
| 100 | SUS-SK100R | ゴム | 120kg | 132 | 80×45(90×50) | 110×78 | 11.0 | 12 | |
| SUS-SK100RB | ゴム | ○ | |||||||
| SUS-SK100N | ナイロン | ||||||||
| SUS-SK100NB | ナイロン | ○ | |||||||
| SUS-SK100UB | ウレタン | ○ | |||||||
| 125 | SUS-SK125R | ゴム | 150kg | 168 | 100×56(112×53) | 140×94 | 11.0 | 12 | |
| SUS-SK125RB | ゴム | ○ | |||||||
| SUS-SK125NB | ナイロン | ○ | |||||||
| SUS-SK125UB | ウレタン | ○ | |||||||
| 150 | SUS-SK150R | ゴム | 160kg | 190 | 100×56(112×53) | 140×94 | 11.0 | 12 | |
| SUS-SK150RB | ゴム | ○ | |||||||
| SUS-SK150NB | ナイロン | ○ | |||||||
| SUS-SK150UB | ウレタン | ○ |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,140円 ( 1,254円 ) | 4日目 |
1,412円 ( 1,553円 ) | 4日目 |
2,727円 ( 3,000円 ) | 4日目 |
991円 ( 1,090円 ) | 4日目 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,358円 ( 1,494円 ) | 4日目 |
2,777円 ( 3,055円 ) | 4日目 |
4,150円 ( 4,565円 ) | 4日目 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 4日目 |
6,346円 ( 6,981円 ) | 4日目 |
耐蝕性・耐水性に優れたステンレスタイプのキャスタ。
【特長】
・国内一貫生産の商品。
【用途】
・水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適。
・電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、幅広い範囲で利用可能。

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>幅広く採用される汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>重量物の軽快な運搬が可能。<br>車輪径:50~200mm。<br>許容荷重:100~660kg。<br>【用途】<br>OA機器やパレット、産業機器、搬送台車に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 低床タイプ
4.3通常価格(税別):2,058円~