メカニカル部品技術窓口
金具、車輪のバリエーションが豊かなキャスタ。 【特長】 ・ステンレスタイプ。 ・国内一貫生産の商品。 ...
詳細を確認

| 車輪径 M | 型式 | 車輪 W | ベアリング | ストッパー | 許容荷重 | 取付高 H | 取付ピッチ P1×P2 | プレート寸法 F1×F2 | 偏心 E | 取付穴径 d | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | SUS-SJ-65 R | ゴム ※ 1 | - | S | 50 kg | 85 | 55×42 | 70×58 | 29 | 8.8 | 8 |
| SUS-SJ-65 N | ナイロン | - | 70 kg | ||||||||
| SUS-SJ-65 U | ウレタン | - | |||||||||
| SUS-SJ-65 UB | ウレタン | ○ | |||||||||
| 75 | SUS-SJ-75 R | ゴム ※ 1 | - | S | 60 kg | 93 | 55×42 | 70×58 | 28 | 8.8 | 8 |
| SUS-SJ-75 N | ナイロン | - | 80 kg | ||||||||
| SUS-SJ-75 U | ウレタン | - | |||||||||
| SUS-SJ-75 UB | ウレタン | ○ | |||||||||
| 100 | SUS-SJ-100 R | ゴム | - | S | 120 kg | 132 | 68×68 (71×71) | 90×90 | 35 | 11.0 | 12 |
| SUS-SJ-100 RB | ゴム | ○ | |||||||||
| SUS-SJ-100 N | ナイロン | - | |||||||||
| SUS-SJ-100 NB | ナイロン | ○ | |||||||||
| SUS-SJ-100 UB | ウレタン | ○ | |||||||||
| 125 | SUS-SJ-125 R | ゴム | - | S | 150 kg | 168 | 75×75 (80×80) | 102×102 | 38 | 11.0 | 12 |
| SUS-SJ-125 RB | ゴム | ○ | |||||||||
| SUS-SJ-125 NB | ナイロン | ○ | |||||||||
| SUS-SJ-125 UB | ウレタン | ○ | |||||||||
| 150 | SUS-SJ-150 R | ゴム | - | S | 160 kg | 190 | 75×75 (80×80) | 102×102 | 41 | 11.0 | 12 |
| SUS-SJ-150 RB | ゴム | ○ | |||||||||
| SUS-SJ-150 NB | ナイロン | ○ | |||||||||
| SUS-SJ-150 UB | ウレタン | ○ |
※1のゴム車輪はクロ。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,016円 ( 3,318円 ) | 4日目 |
2,157円 ( 2,373円 ) | 4日目 |
1,916円 ( 2,108円 ) | 4日目 |
2,312円 ( 2,543円 ) | 4日目 |
2,251円 ( 2,476円 ) | 4日目 |
2,647円 ( 2,912円 ) | 4日目 |
3,842円 ( 4,226円 ) | 4日目 |
4,248円 ( 4,673円 ) | 4日目 |
2,053円 ( 2,258円 ) | 4日目 |
2,339円 ( 2,573円 ) | 4日目 |
1,979円 ( 2,177円 ) | 4日目 |
2,189円 ( 2,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,342円 ( 2,576円 ) | 4日目 |
2,896円 ( 3,186円 ) | 4日目 |
4,268円 ( 4,695円 ) | 4日目 |
3,829円 ( 4,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,331円 ( 4,764円 ) | 4日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 4日目 |
5,091円 ( 5,600円 ) | 4日目 |
5,895円 ( 6,485円 ) | 4日目 |
5,492円 ( 6,041円 ) | 4日目 |
6,309円 ( 6,940円 ) | 4日目 |
7,132円 ( 7,845円 ) | 4日目 |
8,062円 ( 8,868円 ) | 4日目 |
6,297円 ( 6,927円 ) | 4日目 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,470円 ( 7,117円 ) | 4日目 |
7,360円 ( 8,096円 ) | 4日目 |
6,774円 ( 7,451円 ) | 4日目 |
7,877円 ( 8,665円 ) | 4日目 |
8,745円 ( 9,620円 ) | 4日目 |
9,717円 ( 10,689円 ) | 4日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 4日目 |
10,346円6,207円 ( 6,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,006円 ( 7,707円 ) | 4日目 |
7,902円 ( 8,692円 ) | 4日目 |
8,353円 ( 9,188円 ) | 4日目 |
9,252円 ( 10,177円 ) | 4日目 |
9,871円 ( 10,858円 ) | 4日目 |
10,849円 ( 11,934円 ) | 4日目 |
8,868円 ( 9,755円 ) | 4日目 |
8,989円 ( 9,888円 ) | 4日目 |
金具、車輪のバリエーションが豊かなキャスタ。
【特長】
・ステンレスタイプ。
・国内一貫生産の商品。
【用途】
・電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで幅広く利用可能。

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>幅広く採用される汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>重量物の軽快な運搬が可能。<br>車輪径:50~200mm。<br>許容荷重:100~660kg。<br>【用途】<br>OA機器やパレット、産業機器、搬送台車に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~