メカニカル部品技術窓口
小型、堅牢な造りがポイントのキャスタ。 【特長】 ・国内一貫生産の商品。 【用途】 ・ドーリー、看板、...
詳細を確認
寸法図

型番:TK25、32の上面図

型番:TK38の上面図

型番:TK50、65、70の上面図

Rゴム

Uウレタン

Nナイロン

Rゴム

Uウレタン

Nナイロン
| 車輪径 D | 型番 | 車輪 W | 許容荷重 | 取付高 H | 取付ピッチ P1×P2 | プレート寸法 F1×F2 | 取付穴径 d | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | TK-25 R | ゴム | 8kg | 35 | 29×0 | 36×18 | 4.2 | 4.5 |
| TK-25 N | ナイロン | 10kg | ||||||
| TK-25 U | ウレタン | |||||||
| 32 | TK-32 R | ゴム | 12kg | 42 | 29×0 | 36×20 | 4.2 | 5 |
| TK-32 N | ナイロン | 18kg | ||||||
| TK-32 U | ウレタン | |||||||
| 38 | TK-38 R | ゴム | 20kg | 50 | 36×15 | 46×25 | 5.3 | 6 |
| TK-38 N | ナイロン | 28kg | ||||||
| TK-38 U | ウレタン | |||||||
| 50 | TK-50 R | ゴム | 30kg | 65 | 46×35 | 59×49 | 6.5 | 6 |
| TK-50 N | ナイロン | 35kg | ||||||
| TK-50 U | ウレタン | |||||||
| 65 | TK-65 R | ゴム | 40kg | 80 | 55×42 | 70×60 | 8.8 | 8 |
| TK-65 N | ナイロン | 55kg | ||||||
| TK-65 U | ウレタン | |||||||
| 75 | TK-75 R | ゴム | 50kg | 90 | 55×42 | 70×60 | 8.8 | 8 |
| TK-75 N | ナイロン | 65kg | ||||||
| TK-75 U | ウレタン |
| 車輪径 D | 型式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴径 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | E-50R | 30kg | 20 | 23 | 6.2 |
| 65 | S-65R | 50kg | 25 | 30 | 8.2 |
| 75 | S-75R | 60kg |
| 車輪径 D | 型式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴径 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | E-50R | 30kg | 20 | 23 | 6.2 |
| 65 | S-65R | 50kg | 25 | 30 | 8.2 |
| 75 | S-75R | 60kg |
| 車輪径 D | 型式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴径 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | E-50N | 40kg | 20 | 23 | 6.2 |
| 65 | S-65N | 70kg | 25 | 30 | 8.2 |
| 75 | S-75N | 80kg |

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>幅広く採用される汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>重量物の軽快な運搬が可能。<br>車輪径:50~200mm。<br>許容荷重:100~660kg。<br>【用途】<br>OA機器やパレット、産業機器、搬送台車に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 導電性タイプ
4.3通常価格(税別):496円~