17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • ゴム
  • ストッパ

  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

一般用 スチール 小型軽荷重プレート自在式 TJ ゴールドキャスター

通常単価(税別)
3761,175
税込単価
4141,293
通常出荷日:4日目

国内一貫生産のキャスター。【特長】・多目的に対応できる製品。・小型、堅牢な造りがポイント。・車輪径:2...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TJの寸法図

寸法図

製品仕様

TJ

規格表

車輪径
D
型番車輪
W
許容荷重取付高
H
取付ピッチ
P1×P2
プレート寸法
F1×F2
偏心
E
取付穴径
d
軸径
25TJ-25Rゴム8kg3528×2335×3094.24.5
TJ-25Nナイロン10kg
TJ-25Uウレタン
32TJ-32Rゴム12kg4230×2438×32114.25
TJ-32Nナイロン18kg
TJ-32Uウレタン
38TJ-38Rゴム20kg5036×2846×38135.36
TJ-38Nナイロン28kg
TJ-38Uウレタン
50TJ-50Rゴム30kg6546×3559×47166.56
TJ-50Nナイロン35kg
TJ-50Uウレタン
65TJ-65Rゴム40kg8055×4270×58218.88
TJ-65Nナイロン55kg
TJ-65Uウレタン
75TJ-75Rゴム50kg9055×4270×58218.88
TJ-75Nナイロン65kg
TJ-75Uウレタン

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ F1

(mm)

プレート幅 F2

(mm)

最小発注数量
50.1~70
65
~35.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
~54.9
46
~39.9
35
34.3
20
59
47
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
~54.9
46
~39.9
35
34.3
20
59
47
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
~54.9
46
~39.9
35
29.4
20
59
47
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
~54.9
46
~39.9
35
29.4
20
59
47
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
~54.9
46
~39.9
35
34.3
20
59
47
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
~54.9
46
~39.9
35
34.3
20
59
47
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
55~64.9
55
40~49.9
42
53.9
25
70
58
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
55~64.9
55
40~49.9
42
53.9
25
70
58
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
50.1~70
65
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
55~64.9
55
40~49.9
42
39.2
25
70
58
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
50.1~70
65
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
55~64.9
55
40~49.9
42
39.2
25
70
58
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
50.1~70
65
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
55
40~49.9
42
53.9
25
70
58
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
50.1~70
65
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
55
40~49.9
42
53.9
25
70
58
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
55~64.9
55
40~49.9
42
63.7
25
70
58
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
55~64.9
55
40~49.9
42
63.7
25
70
58
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
55~64.9
55
40~49.9
42
49
25
70
58
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
55~64.9
55
40~49.9
42
49
25
70
58
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
55
40~49.9
42
63.7
25
70
58
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
55
40~49.9
42
63.7
25
70
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376
( 414 )
4日目
458
( 504 )
4日目
554
( 609 )
4日目
624
( 686 )
4日目
807
( 888 )
4日目
864
( 950 )
4日目
738
( 812 )
4日目
741
( 815 )
4日目
786
( 865 )
4日目
952
( 1,047 )
4日目
938
( 1,032 )
4日目
1,137
( 1,251 )
4日目
616
( 678 )
4日目
840
( 924 )
4日目
750
( 825 )
4日目
980
( 1,078 )
4日目
1,000
( 1,100 )
4日目
1,175
( 1,293 )
4日目

詳細情報

基本情報

国内一貫生産のキャスター。
【特長】
・多目的に対応できる製品。
・小型、堅牢な造りがポイント。
・車輪径:25~75mm。
・許容荷重:8~65kg。
【用途】
・ドーリー、看板、賞品台、各種機械、弱電関係、ディスプレイ等多目的に使用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用 スチール 小型軽荷重プレート自在式 TJ ゴールドキャスターのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
車両を移動する台車に使用
1
満足度:1.0
サーキット場で車両を動かす台車に、このゴールドキャスターを使用しました。車両が1200kgあるため、スムーズに動かせるも...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q台車で使用する場合に積載荷重は?
A
通常4輪で使用する場合は、1つのキャスターの積載荷重×4×0.8(安全率)にて計算します。もしくは3輪分の積載荷重になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用 スチール 小型軽荷重プレート自在式 TJ ゴールドキャスター
一般用 スチール 中軽荷重プレート自在式 SJ ゴールドキャスター
一般用キャスタースチール 小型軽荷重 プレート固定式 Tシリーズ TK(ゴールドキャスター)
一般用 スチール 軽荷重 プレート 固定式 EK ゴールドキャスター
一般用 スチール 軽荷重 プレート 自在式 EJ ゴールドキャスター
一般用 スチール 中軽荷重 プレート 固定式 SK ゴールドキャスター
メーカー東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛
通常価格376-578 -369 -236 -348 -468 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付穴種類丸穴長穴-丸穴丸穴-
用途物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車
荷重区分軽荷重軽中荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽中荷重
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング