メカニカル部品技術窓口
スマートな意匠の金具と多彩な車輪が特徴のキャスタ。 【特長】 ・国内一貫生産の商品。 【用途】 ・ワゴ...
詳細を確認
軽荷重プレート固定式EシリーズEKの寸法図
単位:mm
| 車輪径 D | 型式 | 車輪 W | ベア リング | 許容 荷重 | 取付高 H | 取付 ピッチ P1×P2 | プレート 寸法 F1×F2 | 取付 穴径 d | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | EK-50 R | ゴム | 30kg | 65 | 56×28 | 70×42 | 6.5 | 6 | |
| EK-50 N | ナイロン | 40kg | |||||||
| EK-50 U | ウレタン | ||||||||
| 65 | EK-65 R | ゴム | 30kg | 82 | 56×28 | 70×42 | 6.5 | 6 | |
| EK-65 N | ナイロン | 40kg | |||||||
| EK-65 U | ウレタン | ||||||||
| EK-65 TB | エラストマー | ○ | 30kg | ||||||
| 75 | EK-75 R | ゴム | 40kg | 92 | 56×28 | 70×42 | 6.5 | 6 | |
| EK-75 N | ナイロン | 50kg | |||||||
| EK-75 U | ウレタン | ||||||||
| EK-75 TB | エラストマー | ○ | 40kg | ||||||
| 100 | EK-100 R | ゴム | 50kg | 122 | 82×40 | 100×58 | 8.8 | 8 | |
| EK-100 PR | ゴム(プレスホイール) | ||||||||
| EK-100 RN | ゴム(樹脂ホイール) | ||||||||
| EK-100 RNB | ゴム(樹脂ホイール) | ○ | |||||||
| EK-100 N | ナイロン | 60kg | |||||||
| EK-100 U | ウレタン | ||||||||
| EK-100 UB | ウレタン | ○ | |||||||
| EK-100 TB | エラストマー | ○ | 50kg | ||||||
| 125 | EK-125 RN | ゴム(樹脂ホイール) | 60kg | 148 | 82×40 | 100×58 | 8.8 | 8 | |
| EK-125 RNB | ゴム(樹脂ホイール) | ○ | |||||||
| EK-125 N | ナイロン | 70kg | |||||||
| EK-125 U | ウレタン | ||||||||
| EK-125 UB | ウレタン | ○ |

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタです。<br>【特長】<br>汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適です。

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタです。<br>【特長】<br>幅広く採用される汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適です。

東正車輛
一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタです。<br>【特長】<br>重量物の軽快な運搬が可能。<br>車輪径:50~200mm。<br>許容荷重:100~660kg。<br>【用途】<br>OA機器やパレット、産業機器、搬送台車に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~