17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • ゴム
  • ストッパ

  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F2(mm)

    ~mm
  • ベアリング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 7日以内

一般用 スチール 軽荷重 プレート 自在式 EJ ゴールドキャスター

通常単価(税別)
3481,897
税込単価
3832,087
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

スマートな意匠の金具と多彩な車輪が特徴のワゴンやファニチャーなどに使えるキャスタ。 【特長】 ・国内一...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

一般用キャスタースチール軽荷重プレート自在式EシリーズEJの外形図と寸法

ストッパー無しキャスター

ストッパー無しキャスターの写真参照

ストッパー無しキャスターの写真参照

型番:EJ-50Rの寸法図

型番:EJ-50Rの寸法図

単位:mm

車輪径
D
型式車輪
W
ベア
リング
許容
荷重
取付高
H
取付
ピッチ
P1×P2
プレート
寸法
F1×F2
偏心
E
取付
穴径
d
軸径
50EJ-50 Rゴム 30kg6556×2870×42216.56
EJ-50 Nナイロン 40kg
EJ-50 Uウレタン 
65EJ-65 Rゴム 30kg8256×2870×42246.56
EJ-65 Nナイロン 40kg
EJ-65 Uウレタン 
EJ-65 TBエラストマー30kg
75EJ-75 Rゴム 40kg9256×2870×42286.56
EJ-75 Nナイロン 50kg
EJ-75 Uウレタン 
EJ-75 TBエラストマー40kg
100EJ-100 Rゴム 50kg12282×40100×58308.88
EJ-100 PRゴム(プレスホイール) 
EJ-100 RNゴム(樹脂ホイール) 
EJ-100 RNBゴム(樹脂ホイール)
EJ-100 Nナイロン 60kg
EJ-100 Uウレタン 
EJ-100 UBウレタン
EJ-100 TBエラストマー50kg
125EJ-125 RNゴム(樹脂ホイール) 60kg14882×40100×58398.88
EJ-125 RNBゴム(樹脂ホイール)
EJ-125 Nナイロン 70kg
EJ-125 Uウレタン 
EJ-125 UBウレタン

ストッパー付きキャスター

ストッパー付きキャスターの写真参照

ストッパー付きキャスターの写真参照

型番:EJ-50R-Sの寸法図

型番:EJ-50R-Sの寸法図

単位:mm

車輪径
D
型式車輪
W
ベア
リング
スト
ッパ
許容
荷重
取付高
H
取付
ピッチ
P1×P2
プレート
寸法
F1×F2
偏心
E
取付
穴径
d
軸径
50EJ-50 R-Sゴム S30kg6556×2870×42216.56
EJ-50 N-Sナイロン 40kg
EJ-50 U-Sウレタン 
65EJ-65 R-Sゴム S30kg8256×2870×42246.56
EJ-65 N-Sナイロン 40kg
EJ-65 U-Sウレタン 
75EJ-75 R-Sゴム S40kg9256×2870×42286.56
EJ-75 N-Sナイロン 50kg
100EJ-100 R-Sゴム S50kg12282×40100×58308.88
EJ-100 PR-Sゴム(プレスホイール) 
EJ-100 RN-Sゴム(樹脂ホイール) 
EJ-100 RNB-Sゴム(樹脂ホイール)
EJ-100 N-Sナイロン S60kg
EJ-100 U-Sウレタン 
EJ-100 UB-Sウレタン
EJ-100 TB-Sエラストマー50kg
125EJ-125 RN-Sゴム(樹脂ホイール) S60kg14882×40100×58398.88
EJ-125 RNB-Sゴム(樹脂ホイール)
EJ-125 N-Sナイロン 70kg
EJ-125 U-Sウレタン 
EJ-125 UB-Sウレタン

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ F1

(mm)

プレート幅 F2

(mm)

ベアリング

Max

最小発注数量
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
55~64.9
56
~39.9
28
39.2
20
70
42
-
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
55~64.9
56
~39.9
28
39.2
20
70
42
-
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
55~64.9
56
~39.9
28
29.4
20
70
42
-
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
55~64.9
56
~39.9
28
29.4
20
70
42
-
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
56
~39.9
28
39.2
20
70
42
-
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
56
~39.9
28
39.2
20
70
42
-
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
55~64.9
56
~39.9
28
49
20
70
42
-
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
55~64.9
56
~39.9
28
49
20
70
42
-
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
55~64.9
56
~39.9
28
39.2
20
70
42
-
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
56
~39.9
28
49
20
70
42
-
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
56
~39.9
28
49
20
70
42
-
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
80~84.9
82
40~49.9
40
58.8
25
100
58
-
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
80~84.9
82
40~49.9
40
58.8
25
100
58
-
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
[ゴム] ゴム(樹脂ホイール)
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
80~84.9
82
40~49.9
40
49
25
100
58
-
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
[ゴム] ゴム(樹脂ホイール)
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
80~84.9
82
40~49.9
40
49
25
100
58
-
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
80~84.9
82
40~49.9
40
49
25
100
58
-
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
80~84.9
82
40~49.9
40
49
25
100
58
-
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
82
40~49.9
40
58.8
27
100
58
-
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
82
40~49.9
40
58.8
27
100
58
-
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
82
40~49.9
40
58.8
27
100
58
-
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
82
40~49.9
40
58.8
27
100
58
正しくはEJ-100UB-S確認お願いします
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348
( 383 )
4日目
438
( 482 )
4日目
398
( 438 )
在庫品1日目当日出荷可能
471
( 518 )
4日目
568
( 625 )
4日目
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
478
( 526 )
4日目
651
( 716 )
4日目
688
( 757 )
4日目
728
( 801 )
4日目
878
( 966 )
4日目
738
( 812 )
4日目
918
( 1,010 )
4日目
957
( 1,053 )
7日目
1,516
( 1,668 )
7日目
914
( 1,005 )
4日目
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
4日目
1,497
( 1,647 )
4日目
1,597
( 1,757 )
4日目
1,897
( 2,087 )
4日目

詳細情報

基本情報

スマートな意匠の金具と多彩な車輪が特徴のワゴンやファニチャーなどに使えるキャスタ。
【特長】
・国内一貫生産の商品。
【用途】
・ワゴン、事務機器、ファニチャー等の屋内での移動に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用 スチール 軽荷重 プレート 自在式 EJ ゴールドキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q台車で使用する場合に積載荷重は?
A
通常4輪で使用する場合は、1つのキャスターの積載荷重×4×0.8(安全率)にて計算します。もしくは3輪分の積載荷重になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用 スチール 軽荷重 プレート 自在式 EJ ゴールドキャスター
一般用 スチール 中軽荷重プレート自在式 SJ ゴールドキャスター
一般用 スチール 軽荷重 プレート 固定式 EK ゴールドキャスター
一般用 スチール 中軽荷重 プレート 固定式 SK ゴールドキャスター
一般用 スチール 小型軽荷重プレート自在式 TJ ゴールドキャスター
一般用 ステンレス 中軽荷重 プレート自在式 S ゴールドキャスター
メーカー東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛
通常価格348-578 -236 -468 -376 -1,916 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
取付穴種類丸穴長穴丸穴-丸穴-
用途物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車
荷重区分軽荷重軽中荷重軽荷重軽中荷重軽荷重中荷重

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング