17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

一般用キャスタースチール 中軽荷重 プレート式 Sシリーズ フロントペダル式 自在固定切替

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図:型式:SJ-125R-KF

型番:SJ-125R-KF(ストッパー無し)

寸法図:型式:SJ-150R-KF-S

型番:SJ-150R-KF-S(ストッパー付き)

製品仕様

ストッパー無しキャスターの写真

ストッパー無し

ストッパー付きキャスターの写真

ストッパー付き

規格表

ストッパー無し

車輪径
D
型番車輪
W
ベアリング許容荷重取付高
H
取付ピッチ
P1×P2
プレート寸法
F1×F2
偏心
E
取付穴径
d
軸径
125SJ-125R-KFゴム 150kg16875×75
(80×80)
102×1023811.012
SJ-125RB-KFゴム
SJ-125RNB-KFゴム
(樹脂ホイール)
SJ-125NB-KFナイロン
SJ-125UB-KFウレタン
150SJ-150R-KFゴム 160kg19075×75
(80×80)
102×1024111.012
SJ-150RB-KFゴム
SJ-150RNB-KFゴム
(樹脂ホイール)
SJ-150NB-KFナイロン
SJ-150UB-KFウレタン

ストッパー付き

車輪径
D
型番車輪
W
ベアリングストッパー許容荷重取付高
H
取付ピッチ
P1×P2
プレート寸法
F1×F2
偏心
E
取付穴径
d
軸径
150SJ-150R-KF-Sゴム S160kg19075×75
(80×80)
102×1024111.012
SJ-150RB-KF-Sゴム
SJ-150RNB-KF-Sゴム
(樹脂ホイール)
SJ-150NB-KF-Sナイロン
SJ-150UB-KF-Sウレタン

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪幅

(mm)

ベアリング

最小発注数量
130.1~170
168
95.1~125
125
[ナイロン] ナイロン
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
147
38
1個
130.1~170
168
95.1~125
125
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
147
38
1個
130.1~170
168
95.1~125
125
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
147
38
1個
130.1~170
168
95.1~125
125
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
147
38
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
[ナイロン] ナイロン
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
156.8
38
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
156.8
38
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
156.8
38
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
156.8
38
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
156.8
40
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
156.8
40
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
156.8
38
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
156.8
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,108
( 4,519 )
5日目
3,221
( 3,543 )
5日目
3,677
( 4,045 )
5日目
4,503
( 4,953 )
5日目
4,298
( 4,728 )
5日目
4,190
( 4,609 )
5日目
3,596
( 3,956 )
5日目
4,193
( 4,612 )
5日目
3,947
( 4,342 )
5日目
4,864
( 5,350 )
11日目
4,607
( 5,068 )
5日目
5,136
( 5,650 )
5日目

詳細情報

基本情報

自在式と固定式が切り替るフロントペダル付きです。
【特長】
・カゴキャリーなどで、長い距離を運ぶ場合は固定式に、短く狭い場所の移動などには自在式にと容易に切り替えできるキャスターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用キャスタースチール 中軽荷重 プレート式 Sシリーズ フロントペダル式 自在固定切替のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q台車で使用する場合に積載荷重は?
A
通常4輪で使用する場合は、1つのキャスターの積載荷重×4×0.8(安全率)にて計算します。もしくは3輪分の積載荷重になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用キャスタースチール 中軽荷重 プレート式 Sシリーズ フロントペダル式 自在固定切替
一般用キャスタースチール中軽荷重プレート式 サイドペダル式自在固定切替SJ-KS
JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式
J2K-S型自在車(旋回固定式) プレート式
JK型自在車(旋回固定式) プレート式
J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)
メーカー東正車輛東正車輛ユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格3,221-3,099 -4,459 -3,6973,851 -2,788 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)140.01~220.00140.01~220.00-140.01~220.00-140.01~220.00
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)75~79.975~79.985~99.975~79.985~99.975~79.9
取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)75(80)75(80)87(94)75(80)87(94)75(80)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング