17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスター

通常単価(税別)
1,49534,451
税込単価
1,64537,896
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

国内一貫生産のキャスター。【特長】・重量物の軽快な運搬が可能。・車輪径:50~200mm。・許容荷重:...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

一般用キャスター(スチール)重荷重プレート自在式 Hシリーズ HJ 外形図

規格表

単位:mm

車輪径
D
型式車輪
W
ベア
リング
許容
荷重
取付高
H
取付
ピッチ
P1×P2
プレート
寸法
F1×F2
偏心
E
取付
穴径
d
軸径
50HJ-50 RBゴム100kg7250×5065×65256.510
HJ-50 UBウレタン120kg
HJ-50 NB強化ナイロン170kg
HJ-50 PHフェノール樹脂-140kg
65HJ-65 RBゴム170kg9271×7190×903010.512
HJ-65 UBウレタン200kg
HJ-65 NB強化ナイロン300kg
75HJ-75 RBゴム200kg10571×7190×903210.512
HJ-75 UBウレタン250kg
HJ-75 NB強化ナイロン400kg
100HJ-100 RBゴム200kg14480×80108×1083511.012
HJ-100 UBウレタン300kg
HJ-100 MCBMCナイロン450kg
130HJ-130 RBゴム250kg17780×80108×1084011.020
HJ-130 UBウレタン500kg
HJ-130 MCBMCナイロン550kg
150HJ-150 RBゴム300kg19890×90120×1204511.020
HJ-150 UBウレタン550kg
HJ-150 MCBMCナイロン600kg
200HJ-200 RBゴム410kg250112×112140×1405814.025
HJ-200 UBウレタン600kg
HJ-200 MCBMCナイロン660kg

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ F1

(mm)

プレート幅 F2

(mm)

ベアリング

最小発注数量
70.1~100
72
140.01~220.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
~54.9
50
50~59.9
50
166.6
28
65
65
1個
70.1~100
72
80.01~140.00
~50
50
フェノール樹脂
なし
耐熱性
~54.9
50
50~59.9
50
137.2
28
65
65
1個
70.1~100
72
80.01~140.00
~50
50
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
~54.9
50
50~59.9
50
98
28
65
65
1個
70.1~100
72
80.01~140.00
50.1~70
50
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
~54.9
50
50~59.9
50
117.6
28
65
65
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
65~74.9
71
65~74.9
71
294
38
90
90
1個
70.1~100
92
140.01~220.00
50.1~70
65
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
65~74.9
71
65~74.9
71
196
38
90
90
1個
100.1~130
105
320.01~485.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
65~74.9
71
65~74.9
71
392
38
90
90
1個
100.1~130
105
140.01~220.00
70.1~95
75
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
65~74.9
71
65~74.9
71
196
38
90
90
1個
100.1~130
105
220.01~320.00
70.1~95
75
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
65~74.9
71
65~74.9
71
245
38
90
90
1個
130.1~170
144
320.01~485.00
95.1~125
100
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
80~84.9
80
80~99.9
80
441
45
108
108
1個
130.1~170
144
320.01~485.00
95.1~125
100
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
80~84.9
80
80~99.9
80
441
45
108
108
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
80~84.9
80
80~99.9
80
196
50
108
108
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
80~84.9
80
80~99.9
80
196
50
108
108
1個
130.1~170
144
220.01~320.00
95.1~125
100
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
80
80~99.9
80
294
50
108
108
1個
130.1~170
144
220.01~320.00
95.1~125
100
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
80
80~99.9
80
294
50
108
108
1個
170.1~200
177
485.01~750.00
125.1~160
130
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
80~84.9
80
80~99.9
80
539
50
108
108
1個
170.1~200
177
485.01~750.00
125.1~160
130
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
80~84.9
80
80~99.9
80
539
50
108
108
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
80~84.9
80
80~99.9
80
245
50
108
108
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
80~84.9
80
80~99.9
80
245
50
108
108
1個
170.1~200
177
485.01~750.00
125.1~160
130
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
80
80~99.9
80
490
50
108
108
1個
170.1~200
177
485.01~750.00
125.1~160
130
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
80
80~99.9
80
490
50
108
108
1個
170.1~200
198
485.01~750.00
125.1~160
150
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
85~99.9
90
80~99.9
90
588
50
120
120
1個
170.1~200
198
485.01~750.00
125.1~160
150
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
85~99.9
90
80~99.9
90
588
50
120
120
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
85~99.9
90
80~99.9
90
294
50
120
120
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
85~99.9
90
80~99.9
90
294
50
120
120
1個
170.1~200
198
485.01~750.00
125.1~160
150
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
85~99.9
90
80~99.9
90
539
50
120
120
1個
170.1~200
198
485.01~750.00
125.1~160
150
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
85~99.9
90
80~99.9
90
539
50
120
120
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
100~
112
100~
112
646.8
63
140
140
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
100~
112
100~
112
646.8
63
140
140
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
100~
112
100~
112
401.8
63
140
140
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
[ゴム] ゴム
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
100~
112
100~
112
401.8
63
140
140
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
100~
112
100~
112
588
63
140
140
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
100~
112
100~
112
588
63
140
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,109
( 2,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,495
( 1,645 )
4日目
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,102
( 2,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,016
( 3,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,989
( 4,388 )
4日目
3,041
( 3,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,382
( 4,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,798
( 11,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,897
( 11,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,818
( 5,300 )
4日目
5,789
( 6,368 )
5日目
6,008
( 6,609 )
10日目
6,822
( 7,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,309
( 15,740 )
4日目
15,163
( 16,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,989
( 7,688 )
4日目
7,316
( 8,048 )
4日目
9,024
( 9,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,773
( 10,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,053
( 19,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,003
( 23,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,389
( 9,228 )
4日目
8,989
( 9,888 )
4日目
10,548
( 11,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,762
( 11,838 )
4日目
28,606
( 31,467 )
4日目
34,451
( 37,896 )
4日目
13,899
( 15,289 )
4日目
15,899
( 17,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,517
( 20,369 )
4日目
24,899
( 27,389 )
4日目

詳細情報

基本情報

国内一貫生産のキャスター。
【特長】
・重量物の軽快な運搬が可能。
・車輪径:50~200mm。
・許容荷重:100~660kg。
【用途】
・OA機器やパレット、産業機器、搬送台車に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスターのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
外販装置移動用脚部として使用
3
満足度:3.0
当社製造装置は、400~500㎏と重量物となるため、初期選定の際に車輪材質含め取り付け高や車輪径等、選択肢が豊富且つ重荷...もっと読む
0人が参考にしています。
搬送台車
5
満足度:5.0
直行キャスターを中荷重用を購入したのに自在キャスターは間違えてこちらの重荷重用を買ってしまいました。 使用する床があまり...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q台車で使用する場合に積載荷重はどれくらいでしょうか?
A
通常4輪で使用する場合は、1つのキャスターの積載荷重×4×0.8(安全率)にて計算します。もしくは3輪分の積載荷重になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスター
一般用 スチール 重荷重プレート固定式 HK ゴールドキャスター
一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター
一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター
一般用 スチール 中軽荷重プレート自在式 SJ ゴールドキャスター
一般用 スチール 軽荷重 プレート 固定式 EK ゴールドキャスター
メーカー東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛
通常価格1,495-1,058 -1,408 -986 -578 -236 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付穴種類丸穴丸穴長穴長穴長穴丸穴
用途物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車
荷重区分重荷重重荷重中荷重中荷重軽中荷重軽荷重
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング