17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

可鍛鋳鉄製管継手径違いストリートエルボ(白継手)

通常単価(税別)
1,2443,740
税込単価
1,3684,114
通常出荷日:在庫品1日目~48日目一部当日出荷可能

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。【用途】・片側がメスねじ、片側オスね...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

白・黒継手径違いストリートエルボの外形図と寸法

白・黒継手径違いストリートエルボの外形図

白・黒継手径違いストリートエルボの外形図

呼びめねじ部長さ
L1(参考)
おねじ部長さ
L2(参考)
めねじ側外径
F(参考)
バンド外径
F'(参考)
おねじ側外径
Fb(参考)
厚さ
t(参考)
中心から端面まで
の距離A
中心から端面まで
の距離B
1/23/8111227301432637
3/41/2131533361832944
13/4151741442433451
※1 1/43/415195053243.53655
1 1/4117195053303.54061
1 1/21 1/418225660393.54568
  • ※ 印は、JIS B 2301にはないものですが、ご注文に応じて製作しております。
白品の表面は溶融亜鉛めっきです。
記載内容について予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

RoHS?最小発注数量
3/4B(20A)
1/2B(15A)
10
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
10
1個
1 1/4B(32A)
1B(25A)
10
1個
1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,244
( 1,368 )
48日目
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,594
( 2,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。
【用途】
・片側がメスねじ、片側オスねじになっているため、配管を90°に曲げつつメスねじをオスねじに変換。
・径違いになっているので、配管の径も変更可能。
・水・油・蒸気・空気・ガスの配管で使用可能な白・黒継手径違いストリートエルボ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可鍛鋳鉄製管継手径違いストリートエルボ(白継手)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自動機付帯部品として使用
4
満足度:4.0
社内利用の自動機付帯部品として使用しています。経年劣化時の保守交換部品としてまたは、同機構の自動機新規導入の際には、既存...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可鍛鋳鉄製管継手径違いストリートエルボ(白継手)
可鍛鋳鉄製管継手ストリートエルボ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手径違いエルボ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手径違いソケット(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手径違い角ニップル(白継手)
可鍛鋳鉄製管継手径違いチーズ(白・黒継手)
メーカー吉年吉年吉年吉年吉年吉年
通常価格1,244-663 -441 -433 -735 -579 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ストリートエルボストリートエルボエルボソケット径違いニップルチーズ
ねじの種類1RcRcRcRcRRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RRRcRcRRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング