メカニカル部品技術窓口
比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。【特長】・パイプレンチを掛け易いよう...
詳細を確認
呼び径 1 1/2以下

呼び径 2以上
※本図は、Ni-1の図番を変更したものです。
| 流体の状態と最高使用圧力 | |
|---|---|
| 流体の状態 | 最高使用圧力 MPa |
| 120℃以下の静流水 | 2.5 |
| 300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 | 1.0 |
※最高使用圧力は検査時の圧力になりますので、ご使用いただく前にご相談ください。
※詳細につきましては、日本工業規格(JIS B 2301)をご参照ください。
| 規格 | 日本工業規格 JIS B 2301 ※一部品種・サイズはJIS規格準拠 |
|---|---|
| 材質 | 黒心可鍛鋳鉄(JIS G 5705 FCMB27-05) |
| ねじ | 管用テーパーねじ JIS B 0203 |
| 表面処理 | 溶融亜鉛めっき「環境めっき」(白品) 鋳放し品(黒品) |
単位:mm
| 呼び | ねじ部長さ l(参考) | 外径 A(参考) | 全長 L | E(参考) | 二面幅B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角 | 八角 | |||||
| 1/8 | 8 | 11 | 32 | 11 | 14 | - |
| 1/4 | 11 | 14 | 34 | 12 | 17 | - |
| 3/8 | 12 | 17 | 36 | 13 | 21 | - |
| 1/2 | 15 | 22 | 42 | 16 | 26 | - |
| 3/4 | 17 | 27 | 47 | 18 | 32 | - |
| 1 | 19 | 34 | 52 | 20 | 38 | - |
| 1 1/4 | 22 | 43 | 56 | 22 | 46 | - |
| 1 1/2 | 22 | 49 | 60 | 23 | 54 | - |
| 2 | 26 | 61 | 66 | 25 | - | 63 |
| 2 1/2 | 30 | 76 | 73 | 28 | - | 80 |
| 3 | 34 | 89 | 81 | 32 | - | 95 |
| 4 | 40 | 114 | 92 | 37 | - | 120 |
| 5 | 44 | 140 | 104 | 42 | - | 145 |
| 6 | 44 | 165 | 116 | 46 | - | 170 |

注
1 基準径の位置までの締め込み山数。
2 基準径の位置からの締め込み山数。
3 3B以下はパイプレンチ、4B以上は鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。
こんなお悩みございませんか?
ニップルとは両端をねじ切りした管のストレート型のねじ込み配管継手のことを表します。
配管寸法が短い間隔の時やエルボ(90度の角度に曲がったねじ込み配管継ぎ手)を併用して配管の方向を変えたい時、その他器具の接続等に便利です。
■黒心可鍛鋳鉄
黒心可鍛鋳鉄は自銑の化合炭素を完全に分解黒鉛化して、フェライトの基地に塊状の焼鈍炭素が散在した組織としたもので、強靭でありしかも被剛性が良好です。
耐熱、耐摩耗性に優れ、鋳鋼に近い強度を兼ね備えた材質で、鋳造性が良く、ねずみ鋳鉄を焼きなまして粘り強さをもたせているため、ねずみ鋳鉄よりも耐熱、耐摩耗性に優れています。
また当製品である白・黒継手角ニップルはこちらの材質を用い作られており、汎用性に富んでいるので、水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油などさまざまな流体で幅広く使用可能になっています。
吉年の黒心可鍛鋳鉄の材質でなおかつ防錆を重視されたい方はこちらがおすすめ!
樹脂コーティング管継手コート 継手角ニップル
■ステンレス(SUS304)
SUS304はステンレス鋼材のうち、耐熱鋼として最も広く普及している鋼種の一つです。
耐食性、溶接性、機械的性質が優れている材質で、亜鉛めっき鋼管によく見られるパイプ内部の錆びによって内部が細くなり、抵抗が増大するおそれを防ぐことができます。
またステンレス鋼は、食品業界や医療器具等に長年使用されており、衛生面の安全性も十分に確認されています。
吉年のステンレス材質ニップルならこちらがおすすめ!
ステンレス鋼製ねじ込み管 継手角ニップル
■配管用炭素鋼鋼管(SGP)
配管用炭素鋼鋼管は管電気抵抗溶接法により製造され一般的に“ガス管”と言う名前で広く使用されている鋼管です。
使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
吉年の配管用炭素鋼鋼管(SGP)材質ニップルならこちらがおすすめ!
パイプニップルコート
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
361円 ( 397円 ) | 9日目 |
438円 ( 482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
436円 ( 480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 9日目 |
427円 ( 470円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
360円 ( 396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
336円 ( 370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
574円 ( 631円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
369円 ( 406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
708円 ( 779円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
589円 ( 648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
904円 ( 994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
637円 ( 701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
968円 ( 1,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,136円 ( 1,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,143円 ( 1,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,240円 ( 1,364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,875円 ( 2,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,315円 ( 2,547円 ) | 5日目 |
比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。
【特長】
・パイプレンチを掛け易いように六角になっており、施工性が良好。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用するねじ込み継手。
・水・油・蒸気・空気・ガスの配管で使用可能な白・黒継手角ニップル。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)
4.6通常価格(税別):180円~