17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手)

通常単価(税別)
91014,840
税込単価
1,00116,324
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。【特長】・3つの部品に分解でき、メン...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手) 外形図1

ユニオン ネジ

可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手) 外形図2

ユニオン ツバ

可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手) 外形図3

ユニオン ナット

可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手) 外形図4

ガスケット

製品仕様

用途

■適用流体…水、油、蒸気、空気、ガス
流体の状態と最高使用圧力
流体の状態最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス、油1.0

※最高使用圧力は検査時の圧力になりますので、ご使用いただく前にご相談ください。
※詳細につきましては、日本工業規格(JIS B 2301)をご参照ください。

■適用管種
  • 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
  • 水道用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

製品仕様

規格日本工業規格 JIS B 2301
※一部品種・サイズはJIS規格準拠
材質黒心可鍛鋳鉄(JIS G 5705  FCMB27-05)
ねじ管用テーパーねじ JIS B 0203
表面処理溶融亜鉛めっき「環境めっき」(白品)
鋳放し品(黒品)

規格表

単位:mm
可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手) 規格表

※1 ガスケットの厚み寸法は含んでおりません。

 
  • 適切なガスケットを用いて使用してください。
  • 内部形状は、参考として一例を示したものです。
  • M寸法以外の寸法は推奨値です。
  • M寸法は、JIS B 0205-4 メートル細目ねじ3級に準拠します。
  • 記載内容について予告なく変更することがあります。

使用例

(参考値)
可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手) 使用例


1 基準径の位置までの締め込み山数。
2 基準径の位置からの締め込み山数。
3 3B以下はパイプレンチ、4B以上は鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

表面処理

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
[なし] なし
10
1個
1/4B(8A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
3/8B(10A)
[なし] なし
10
1個
1/2B(15A)
[なし] なし
10
1個
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
3/4B(20A)
[なし] なし
10
1個
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1B(25A)
[なし] なし
10
1個
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1 1/4B(32A)
[なし] なし
10
1個
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1 1/2B(40A)
[なし] なし
10
1個
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
2B(50A)
[なし] なし
10
1個
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
2 1/2B(65A)
[なし] なし
10
1個
2 1/2B(65A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
3B(80A)
[なし] なし
10
1個
4B(100A)
[なし] なし
10
1個
4B(100A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
4日目
1,192
( 1,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,284
( 1,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,257
( 1,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,406
( 1,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,677
( 1,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
4日目
2,145
( 2,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,129
( 3,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,931
( 3,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,456
( 4,902 )
5日目
4,083
( 4,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,552
( 9,407 )
4日目
8,210
( 9,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,502
( 11,552 )
4日目
13,553
( 14,908 )
4日目
14,840
( 16,324 )
4日目

詳細情報

基本情報

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。
【特長】
・3つの部品に分解でき、メンテナンスなどで取り外しを考慮した場合に有用。
【用途】
・配管を繋ぐ際に最適。
・水・油・蒸気・空気・ガスの配管で使用可能な白・黒継手ユニオン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手)のレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
産業機器
5
満足度:5.0
少量短納期は通常の販売店では対応しにくい為、非常に助かります。 製品自体の検索もしやすく重宝しています。
0人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
見た目も 使用感も問題なしです。 あまり使用しないので一つから購入できるので助かります
0人が参考にしています。
配管
4
満足度:4.0
ちゃんとしたユニオン。全く何の問題もなく使えます。価格も手ごろでよいです。
0人が参考にしています。
蒸気配管
4
満足度:4.0
通常品と全く遜色ない品質・精度です。その他、特筆すべき事項は特にありませんが、問題なく使える商品です。蒸気配管なのでパッ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置の配管
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q付属のパッキンは蒸気に使用できますか?
A
蒸気にはご使用いただけませんので、別途ご用意お願いします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手エルボ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手チーズ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手ブッシング(白・黒継手)
メーカー吉年吉年吉年吉年吉年吉年
通常価格910-192 -330 -464 -278 -459 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径
接続形状ユニオンエルボソケットチーズプラグブッシング
ねじの種類1RcRcRcRcRR
材質黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング