17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)

通常単価(税別)
27814,451
税込単価
30615,896
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。【特長】・6A~10Aまでは鉄プラグ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手) 外形図

※本図は、P-1の図番を変更したものです。

製品仕様

用途

■適用流体…水、油、蒸気、空気、ガス
流体の状態と最高使用圧力
流体の状態最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス、油1.0

※最高使用圧力は検査時の圧力になりますので、ご使用いただく前にご相談ください。
※詳細につきましては、日本工業規格(JIS B 2301)をご参照ください。

■適用管種
  • 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
  • 水道用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

製品仕様

規格日本工業規格 JIS B 2301
※一部品種・サイズはJIS規格準拠
材質黒心可鍛鋳鉄(JIS G 5705  FCMB27-05)
ねじ管用テーパーねじ JIS B 0203
表面処理溶融亜鉛めっき「環境めっき」(白品)
鋳放し品(黒品)

規格表

単位:mm
可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手) 規格表
  • プラグのぬすみ形状は参考とする。
  • 二面幅B及び高さbの寸法は推奨値である。
 
  • 1/8~3/8は圧造用炭素鋼 白品の表面は3価クロメート処理とする。
  • 1/2~はFCMB27-5 白品の表面は溶融亜鉛めっきとする。
  • 記載内容については予告なく変更することがあります。

使用例

(参考値)
可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手) 使用例


1 基準径の位置までの締め込み山数。
2 基準径の位置からの締め込み山数。
3 3B以下はパイプレンチ、4B以上は鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

表面処理

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
[なし] なし
-
1個
1/8B(6A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
-
1個
1/4B(8A)
[なし] なし
-
1個
1/4B(8A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
-
1個
3/8B(10A)
[なし] なし
10
1個
3/8B(10A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
-
1個
1/2B(15A)
[なし] なし
10
1個
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
3/4B(20A)
[なし] なし
10
1個
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1 1/4B(32A)
[なし] なし
10
1個
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1 1/2B(40A)
[なし] なし
10
1個
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
2B(50A)
[なし] なし
10
1個
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
2 1/2B(65A)
[なし] なし
10
1個
2 1/2B(65A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
3B(80A)
[なし] なし
10
1個
3B(80A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
4B(100A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
-
1個
5B(125A)
[なし] なし
10
1個
5B(125A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
6B(150A)
[なし] なし
10
1個
6B(150A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
381
( 419 )
在庫品1日目当日出荷可能
361
( 397 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
381
( 419 )
在庫品1日目当日出荷可能
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
在庫品1日目当日出荷可能
916
( 1,008 )
4日目
916
( 1,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,082
( 1,190 )
4日目
1,083
( 1,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,435
( 1,579 )
4日目
1,378
( 1,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,531
( 1,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,666
( 1,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,419
( 2,661 )
4日目
2,555
( 2,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,089
( 4,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,122
( 8,934 )
4日目
10,603
( 11,663 )
4日目
11,165
( 12,282 )
4日目
14,451
( 15,896 )
4日目

詳細情報

基本情報

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。
【特長】
・6A~10Aまでは鉄プラグになっており、強度が優れる。
・ねじ込み継手・配管用部品において国内トップクラスの品質と実績の吉年製の白・黒継手プラグ。
・材質:FCMB270。
・使用流体:水、空気、蒸気、ガス、油。
・表面処理:溶解亜鉛メッキ。
【用途】
・継手にねじ込むことにより、配管に栓をするためのねじ込み継手。
・オスねじになっているので、メスねじで終わる配管に栓をするのに便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)のレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
配管に栓をするため
5
満足度:5.0
配管途中で後々別の配管を分岐接続するために継手を設けて、使い始めるまで そこに栓をするために使用。 価格も安く短納期なの...もっと読む
0人が参考にしています。
水槽製作
5
満足度:5.0
品質、短納期、価格  QDCの申し子の様な吉年さんの 配管材。 なぜがこのブランド名で購入をしてしまいます。 これからも...もっと読む
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
何度も購入していますが、品質がよく何の問題もなく使用できています。今回ミスミさんで購入した理由は当日出荷していただけたか...もっと読む
0人が参考にしています。
配管設備用
5
満足度:5.0
分岐配管に栓をするため使用。 信頼のメーカーで何の問題もありません。
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
いつも購入させていただいています 価格も安く在庫品で配送も当日出荷していただけるのでたすかります
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q全サイズ鋳物ですか?
A
10A以下は鉄プラグになります。
QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手エルボ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手チーズ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手ブッシング(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手)
メーカー吉年吉年吉年吉年吉年吉年
通常価格278-192 -330 -464 -459 -910 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状プラグエルボソケットチーズブッシングユニオン
ねじの種類1RRcRcRcRRc
材質黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング