17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

可鍛鋳鉄製管継手チーズ(白・黒継手)

通常単価(税別)
46417,905
税込単価
51019,696
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。【用途】・配管に枝をとるときに使用す...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

呼び径 2以下

呼び径 1/8 呼び径 2 1/2以上

※本図は、T-1の図番を変更したものです。

製品仕様

用途

■適用流体…水、油、蒸気、空気、ガス
流体の状態と最高使用圧力
流体の状態最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス、油1.0

※最高使用圧力は検査時の圧力になりますので、ご使用いただく前にご相談ください。
※詳細につきましては、日本工業規格(JIS B 2301)をご参照ください。

■適用管種
  • 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
  • 水道用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

製品仕様

規格日本工業規格 JIS B 2301
※一部品種・サイズはJIS規格準拠
材質黒心可鍛鋳鉄(JIS G 5705  FCMB27-05)
ねじ管用テーパーねじ JIS B 0203
表面処理溶融亜鉛めっき「環境めっき」(白品)
鋳放し品(黒品)

規格表

単位:mm

呼びねじ部長さ
L(参考)
外径
F(参考)
バンド外径
F'(参考)
厚さ
t(参考)
中心から端面まで
の距離A
1/861518217
1/4819-2.519
3/8923-2.523
1/21127-2.527
3/41333-332
11541-338
1 1/41750-3.546
1 1/21856-3.548
22069-457
2 1/22386914.569
32599105578
428127133697
5301541616.5113
6331821897.5132

※1/8はバンド付きのみの製作となります。

 
  • 記載内容について予告なく変更することがあります。

使用例

(参考値)


1 基準径の位置までの締め込み山数。
2 基準径の位置からの締め込み山数。
3 3B以下はパイプレンチ、4B以上は鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

表面処理

バンド(端部肉厚形状)

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
[なし] なし
あり
10
1個
1/8B(6A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
10
1個
1/4B(8A)
[なし] なし
なし
10
1個
3/8B(10A)
[なし] なし
なし
10
1個
1/2B(15A)
[なし] なし
なし
10
1個
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
10
1個
3/4B(20A)
[なし] なし
なし
10
1個
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
10
1個
1B(25A)
[なし] なし
なし
10
1個
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
10
1個
1 1/4B(32A)
[なし] なし
なし
10
1個
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
10
1個
1 1/2B(40A)
[なし] なし
なし
10
1個
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
10
1個
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
なし
10
1個
2 1/2B(65A)
[なし] なし
あり
10
1個
2 1/2B(65A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
10
1個
3B(80A)
[なし] なし
あり
10
1個
3B(80A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
10
1個
4B(100A)
[なし] なし
あり
10
1個
5B(125A)
[なし] なし
あり
10
1個
5B(125A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
あり
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
974
( 1,071 )
4日目
658
( 724 )
在庫品1日目当日出荷可能
938
( 1,032 )
在庫品1日目当日出荷可能
974
( 1,071 )
4日目
464
( 510 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能
846
( 931 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,273
( 1,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,166
( 1,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,448
( 1,593 )
4日目
1,523
( 1,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,621
( 1,783 )
4日目
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,241
( 2,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,286
( 4,715 )
4日目
4,084
( 4,492 )
4日目
5,822
( 6,404 )
4日目
6,142
( 6,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,042
( 9,946 )
4日目
17,905
( 19,696 )
4日目
17,905
( 19,696 )
9日目

詳細情報

基本情報

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。
【用途】
・配管に枝をとるときに使用するねじ込み継手。
・SGPのパイプから枝を取りたいときに使用。
・水・油・蒸気・空気・ガスの配管で使用可能な白・黒継手チーズ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可鍛鋳鉄製管継手チーズ(白・黒継手)のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
テストベンチの製作に使用しています
5
満足度:5.0
新規に製作したテストベンチの配管にこの商品を使用しています。商社からの購入もできますが、見積もりを取ったりして面倒です。...もっと読む
1人が参考にしています。
当社外販製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計を含めて製作をしている特殊な外販製品に使用しています。製品内の蒸気、エアー、水を流す部分の分岐部に使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。
ホース継手
4
満足度:4.0
思った以上に、鋳肌が綺麗で見栄えもよかった。 チーズのほか、ニップル・エルボも同時購入。 使用上問題なさそうな為、後日追...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備の改良に
4
満足度:4.0
生産設備内、機器のエアー系を改良する必要があり、その際配管継手として、配管回路の違いにより、形状・サイズを使用部位によっ...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー配管継手
5
満足度:5.0
エアー配管の分岐に使用しました。 精度も良く、仕上がりも綺麗のでいつもしようしています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可鍛鋳鉄製管継手チーズ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手径違いチーズ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手エルボ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手ブッシング(白・黒継手)
メーカー吉年吉年吉年吉年吉年吉年
通常価格464-579 -192 -330 -278 -459 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径
接続形状チーズチーズエルボソケットプラグブッシング
ねじの種類1RcRcRcRcRR
材質黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング