17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手)

通常単価(税別)
33013,885
税込単価
36315,274
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。【用途】・配管を繋ぐために使用するね...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手) 外形図1

呼び径 2以下

可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手) 外形図2

呼び径 2 1/2以上

製品仕様

用途

■適用流体…水、油、蒸気、空気、ガス
流体の状態と最高使用圧力
流体の状態最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス、油1.0

※最高使用圧力は検査時の圧力になりますので、ご使用いただく前にご相談ください。
※詳細につきましては、日本工業規格(JIS B 2301)をご参照ください。

■適用管種
  • 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
  • 水道用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

製品仕様

規格日本工業規格 JIS B 2301
※一部品種・サイズはJIS規格準拠
材質黒心可鍛鋳鉄(JIS G 5705  FCMB27-05)
ねじ管用テーパーねじ JIS B 0203
表面処理溶融亜鉛めっき「環境めっき」(白品)
鋳放し品(黒品)

白・黒継手ソケットのラインナップ一覧表

サイズアイテム
ソケット
S
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150

●:白継手・黒継手ともに製作品種
○:白継手のみ製作品種
※:バンド付

規格表

単位:mm
可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手) 規格表

使用例

(参考値)
可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手) 使用例


1 基準径の位置までの締め込み山数。
2 基準径の位置からの締め込み山数。
3 3B以下はパイプレンチ、4B以上は鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

表面処理

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
[なし] なし
10
1個
1/4B(8A)
[なし] なし
10
1個
1/4B(8A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
3/8B(10A)
[なし] なし
10
1個
3/8B(10A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1/2B(15A)
[なし] なし
10
1個
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
3/4B(20A)
[なし] なし
10
1個
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1B(25A)
[なし] なし
10
1個
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1 1/4B(32A)
[なし] なし
10
1個
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1 1/2B(40A)
[なし] なし
10
1個
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
2B(50A)
[なし] なし
10
1個
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
2 1/2B(65A)
[なし] なし
10
1個
2 1/2B(65A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
3B(80A)
[なし] なし
10
1個
4B(100A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
5B(125A)
[なし] なし
10
1個
6B(150A)
[なし] なし
10
1個
6B(150A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697
( 767 )
在庫品1日目当日出荷可能
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
456
( 502 )
在庫品1日目当日出荷可能
416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
486
( 535 )
4日目
668
( 735 )
在庫品1日目当日出荷可能
835
( 919 )
4日目
772
( 849 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,148
( 1,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,119
( 1,231 )
4日目
1,545
( 1,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,101
( 2,311 )
4日目
2,352
( 2,587 )
4日目
3,205
( 3,526 )
4日目
4,955
( 5,451 )
4日目
7,793
( 8,572 )
4日目
10,687
( 11,756 )
4日目
13,885
( 15,274 )
4日目

詳細情報

基本情報

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。
【用途】
・配管を繋ぐために使用するねじ込み継手。
・主にパイプ同士を接続するのに使用。
・水・油・蒸気・空気・ガスの配管で使用可能な白・黒継手ソケット。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手)のレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
タンク排水口の交換に使用しています
5
満足度:5.0
社内のタンク排水口のバルブが壊れたので、その交換に使用しています。交換時間を短くしたかったのと配管も新しくすることになっ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械配管
4
満足度:4.0
機械配管に使いました。ネジソケットとしてサイズも選べ、即納助かります。
0人が参考にしています。
配管用継ぎ手
4
満足度:4.0
配管接続用に使用していますが、ネジ切りも問題なく使いやすいです。
0人が参考にしています。
水道配管
5
満足度:5.0
通常品と全く遜色ない品質・精度です。その他、特筆すべき事項は特にありませんが、問題なく使える商品です。
0人が参考にしています。
水道用
5
満足度:5.0
日立金属製を購入していましたが、こちらの方が安いので購入してみました。日立よりメッキにつやが無いが、気にしなければ全く問...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手エルボ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手径違いソケット(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手チーズ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手ブッシング(白・黒継手)
メーカー吉年吉年吉年吉年吉年吉年
通常価格330-192 -433 -464 -278 -459 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットエルボソケットチーズプラグブッシング
ねじの種類1RcRcRcRcRR
材質黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング