17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

可鍛鋳鉄製管継手ストリートエルボ(白・黒継手)

通常単価(税別)
66312,283
税込単価
72913,511
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。【用途】・片側がメスねじ、片側オスね...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

※本図は、SL-1の図番を変更したものです。

製品仕様

用途

■適用流体…水、油、蒸気、空気、ガス
流体の状態と最高使用圧力
流体の状態最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス、油1.0

※最高使用圧力は検査時の圧力になりますので、ご使用いただく前にご相談ください。
※詳細につきましては、日本工業規格(JIS B 2301)をご参照ください。

■適用管種
  • 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
  • 水道用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

製品仕様

規格日本工業規格 JIS B 2301
※一部品種・サイズはJIS規格準拠
材質黒心可鍛鋳鉄(JIS G 5705  FCMB27-05)
ねじ管用テーパーねじ JIS B 0203
表面処理溶融亜鉛めっき「環境めっき」(白品)
鋳放し品(黒品)

規格表

(単位:mm)

呼びめねじ部長さ
L1(参考)
おねじ部長さ
L2(参考)
めねじ側外径
F(参考)
バンド外径
F'(参考)
おねじ側外径
Fb(参考)
厚さ
t(参考)
中心から端面まで
の距離A
中心から端面まで
の距離B
1/8681518921726
1/48111922122.51930
3/89122326142.52335
1/211152730182.52740
3/4131733362433247
1151941443033854
1 1/417225053393.54662
1 1/218225660443.54868
2202669735645779
2 1/223308691724.56992
325349910584578104
42840127133110697126
  • 記載内容について予告なく変更することがあります。

使用例

(参考値)


1 基準径の位置までの締め込み山数。
2 基準径の位置からの締め込み山数。
3 3B以下はパイプレンチ、4B以上は鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

表面処理

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
[なし] なし
10
1個
1/8B(6A)
1/8B(6A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
[なし] なし
10
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
[なし] なし
10
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
[なし] なし
10
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[なし] なし
10
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1B(25A)
1B(25A)
[なし] なし
10
1個
1B(25A)
1B(25A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
[なし] なし
10
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
2B(50A)
2B(50A)
[なし] なし
10
1個
2B(50A)
2B(50A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
4B(100A)
4B(100A)
[なし] なし
10
1個
4B(100A)
4B(100A)
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
876
( 964 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,068
( 1,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
663
( 729 )
在庫品1日目当日出荷可能
804
( 884 )
4日目
861
( 947 )
在庫品1日目当日出荷可能
675
( 743 )
在庫品1日目当日出荷可能
837
( 921 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,003
( 1,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,435
( 1,579 )
4日目
1,365
( 1,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,689
( 1,858 )
4日目
1,734
( 1,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,086
( 2,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
4日目
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,283
( 13,511 )
4日目
11,334
( 12,467 )
4日目

詳細情報

基本情報

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。
【用途】
・片側がメスねじ、片側オスねじになっているため、配管を90°に曲げつつメスねじをオスねじに変換可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可鍛鋳鉄製管継手ストリートエルボ(白・黒継手)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
製作依頼
5
満足度:5.0
お客様からの製作依頼品で、指定され購入しました。 ミスミさんで購入すると当日出荷も可能なので、早くて助かります。
0人が参考にしています。
テストベンチの製作に使用しています
5
満足度:5.0
新規に製作したテストベンチに使用しています。テストベンチでの配管にこの商品を使用しています。商社からの購入もできますが、...もっと読む
0人が参考にしています。
金型冷却関連部品に使用
5
満足度:5.0
他の類似品を使用したことはありませんが、耐久性・コスト共に不満なし。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可鍛鋳鉄製管継手ストリートエルボ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手ブッシング(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手径違いストリートエルボ(白継手)
可鍛鋳鉄製管継手径違いエルボ(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手径違いソケット(白・黒継手)
可鍛鋳鉄製管継手径違いチーズ(白・黒継手)
メーカー吉年吉年吉年吉年吉年吉年
通常価格663-459 -1,244 -441 -433 -579 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ストリートエルボブッシングストリートエルボエルボソケットチーズ
ねじの種類1RcRRcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RRcRRcRcRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング