メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水道用樹脂コーティング管継手コート継手組フランジ

型番:

F2-50A-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F2-50A-Cの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
フランジ
接続形状
[フランジ] フランジ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
2B(50A)
材質
[鋳鉄] 黒心可鍛鋳鉄
表面処理
樹脂コーティング
最高使用圧力区分
1.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
内面樹脂ライニング
あり
-
-

商品情報

樹脂コーティング管継手コート継手組フランジの外形図と寸法

樹脂コーティング管継手コート継手組フランジの外形図

樹脂コーティング管継手コート継手組フランジの外形図

ボルトの外形図

ボルトの外形図

ナットの外形図

ナットの外形図

(単位:mm)

呼び組フランジ
DAGSEHTtChボルト
穴数
※ 3/8702731239613345123
1/27327342310613348123
3/479334023126153.554123
187414823148173.562124
1 1/410750592816919476154
1 1/2112566528171020482154
2126697828211124595154
2 1/21558696352312275.5118194
316899109352613306131194
4196127136353216367159194
呼びボルトナット
サイズ表面処理d首下長さ
L
ねじ長さ
S
頭部厚み
H1
対辺寸法
B1
対角寸法
C1
R
(最大)
頭部厚み
H2
対辺寸法
B2
※ 3/8M10電気亜鉛メッキ/黒10+0.75
-0.15
3526+5
-0
7±0.820+0
-0.8
(28.3)0.88±0.817+0
-0.7
1/2M10電気亜鉛メッキ/黒10+0.75
-0.15
40±1
42±1
26+5
-0
7±0.820+0
-0.8
(28.3)0.88±0.817+0
-0.7
3/4M10電気亜鉛メッキ/黒10+0.75
-0.15
26+5
-0
7±0.820+0
-0.8
(28.3)0.88±0.817+0
-0.7
1M10電気亜鉛メッキ/黒10+0.75
-0.15
26+5
-0
7±0.820+0
-0.8
(28.3)0.88±0.817+0
-0.7
1 1/4M12溶融亜鉛メッキ/黒12+0.95
-0.15
5030+5
-0
8±0.822+0
-0.8
(31.1)0.810±0.819+0
-0.8
1 1/2M12溶融亜鉛メッキ/黒12+0.95
-0.15
5030+5
-0
8±0.822+0
-0.8
(31.1)0.810±0.819+0
-0.8
2M12溶融亜鉛メッキ/黒12+0.95
-0.15
5830+5
-0
8±0.822+0
-0.8
(31.1)0.810±0.819+0
-0.8
2 1/2M16溶融亜鉛メッキ/黒16+0.95
-0.15
7135+6
-0
10±0.928+0
-1
(39.6)1.213±0.924+0
-0.8
3M16溶融亜鉛メッキ/黒16+0.95
-0.15
7135+6
-0
10±0.928+0
-1
(39.6)1.213±0.924+0
-0.8
4M16溶融亜鉛メッキ/黒16+0.95
-0.15
9335+6
-0
10±0.928+0
-1
(39.6)1.213±0.924+0
-0.8

フランジの各寸法は推奨値です。
表面処理:エポキシ紛体塗装。
本体の材質はFCMB27-05とする。
ボルト、ナットの材質はSWRM10(軟質線材)とする。
記載内容について予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数
型番
F2-50A-C

ねじの呼び1

最小発注数量
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,437
( 5,981 )
4日目

詳細情報

基本情報

給水用として開発され、現在はメーター廻りや排水などの中水用として幅広く使用されているねじ込み継手。
【特長】
・内面にエポキシ樹脂を焼付塗装し、比較的使用温度の低い様々な配管で使用可能。
・ねじ部には防錆処理を施した樹脂コーティング管継手コート継手組フランジ。
・フランジが始めから2枚対、ボルトナットも付属しているため、合フランジ2枚使用より手配が容易。
【用途】
・樹脂コーティングが施してあるため、比較的低温で水を流す配管に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道用樹脂コーティング管継手コート継手組フランジの型番F2-50A-Cのページです。 型番F2-50A-Cに関する仕様情報を記載しております。
水道用樹脂コーティング管継手コート継手組フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパッキンは付属していますか?
A
ボルトナットは付属しておりますが、パッキンは付属しておりません。別途ご用意お願いします。
Q耐熱温度は何度ですか?
A
0℃~40℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道用樹脂コーティング管継手コート継手組フランジ
水道用樹脂コーティング管継手コート継手エルボ
水道用樹脂コーティング管継手コート継手ソケット
水道用樹脂コーティング管継手コート継手チーズ
水道用樹脂コーティング管継手コート継手ブッシング
水道用樹脂コーティング管継手コート継手ストリートエルボ
メーカー吉年吉年吉年吉年吉年吉年
通常価格5,437732 -474 -537 -995 -1,276 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類フランジねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状フランジエルボソケットチーズブッシングストリートエルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRRc
材質黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング