17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオンエルボ

通常単価(税別)
2,9685,557特別価格
税込単価
3,2656,113特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

パルプ・石油化学・化学産業機械・公害防止機器・電力・繊維・食品・薬品・造船・車両・住宅・水処理・上下水...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオンエルボ 外形図

規格表

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオンエルボ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

RoHS?最小発注数量
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
3/4B(20A)
10
1個
1B(25A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,968
( 3,265 )
8日目
3,0522,136
( 2,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,382
( 4,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,557
( 6,113 )
4日目

詳細情報

基本情報

パルプ・石油化学・化学産業機械・公害防止機器・電力・繊維・食品・薬品・造船・車両・住宅・水処理・上下水道・半導体などの配管に適したステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオンエルボです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオンエルボのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
生産装置で使用。
3
満足度:3.0
ミスミHPでは納期や金額が明記されていて、少量でも注文する事が出来るので助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオンエルボ
ステンレス鋼製ユニオンエルボ継手ねじ込み
管継手 ユニオンエルボ
ステンレス鋼製ねじ込み継手 ユニオンエルボ UL
ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル
メーカー吉年キッツ桑名金属工業(旧:日立金属)オーエヌ工業吉年吉年
通常価格2,968-4,014 -1,538 -7,026 -734 -469 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ユニオンエルボ90°エルボユニオンエルボメス・メスユニオン エルボエルボニップル
ねじの種類1RcRcRcRcRcR
材質ステンレスSCS13A(ロストワックス)FCMB27-05SUS304ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング