17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が156型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル

通常単価(税別)
53210,586特別価格
税込単価
58511,645特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

配管で多く使用される長さのものをメーカーであらかじめ製作したねじ込み継手。【特長】・配管で多く使用され...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像 両ニップル (型式:NI-)タイプです。片ニップル(型式:KNI)タイプの画像は商品情報をご参照ください。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が156型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品画像

商品画像 両ニップル

両ニップル 型式:NI
材質:SUS304

商品画像片ニップル

片ニップル 型式:KNI
材質:SUS304

外形図

両ニップル 型式:NI 

片ニップル 型式:KNI

規格表

両ニップル・片ニップル共通
※1  この寸法は多少変動する場合がございます。
[!]ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

使用例

(参考値)
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル 締め付けトルク


1 基準径の位置までの締め込み山数。
2 基準径の位置からの締め込み山数。
3 呼び3B以下はパイプレンチ、呼び4Bは鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。

注意・禁止事項

※液状シール剤は、ステンレス用を必ず使用して下さい。
※無理にねじ込むと接合部にかじりや焼付きが発生し、漏れの原因になります。
※いったんねじ込んだねじを、ゆるめる方向で配管角度を調整することは漏れの原因になるので、避けてください。
  やむを得ずねじ戻しをするときは、45゚以内としてください。
  また、液状シール剤が硬化した後のねじ戻しは絶対に行わないでください。
※再施工の際は、シール剤を除去し新たにシール剤を塗布し直してご使用下さい。
※配管が完了しましたら必ず漏れ検査を行い、漏れのないことを確認してください。

型番リスト

表示件数

接続種類

接続形状

ねじの呼び1

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/8B(6A)
24.5
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/8B(6A)
50
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/8B(6A)
75
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/8B(6A)
100
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/8B(6A)
125
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/8B(6A)
150
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/8B(6A)
200
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/4B(8A)
27.5
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/4B(8A)
50
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/4B(8A)
65
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/4B(8A)
75
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/4B(8A)
100
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/4B(8A)
125
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/4B(8A)
150
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/4B(8A)
200
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/8B(10A)
28.5
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/8B(10A)
50
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/8B(10A)
75
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/8B(10A)
100
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/8B(10A)
125
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/8B(10A)
150
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/8B(10A)
200
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/2B(15A)
34.5
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/2B(15A)
50
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/2B(15A)
65
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/2B(15A)
75
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/2B(15A)
100
-
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/2B(15A)
125
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/2B(15A)
150
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1/2B(15A)
200
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/4B(20A)
38.5
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/4B(20A)
50
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/4B(20A)
65
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/4B(20A)
75
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/4B(20A)
100
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/4B(20A)
125
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/4B(20A)
150
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
3/4B(20A)
200
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1B(25A)
42.5
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1B(25A)
50
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1B(25A)
65
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1B(25A)
75
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1B(25A)
100
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1B(25A)
125
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1B(25A)
150
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1B(25A)
200
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1 1/4B(32A)
50.5
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1 1/4B(32A)
75
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1 1/4B(32A)
100
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1 1/4B(32A)
150
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1 1/4B(32A)
200
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1 1/2B(40A)
50.5
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1 1/2B(40A)
75
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1 1/2B(40A)
100
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1 1/2B(40A)
125
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
1 1/2B(40A)
150
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
2B(50A)
58.5
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
2B(50A)
75
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
2B(50A)
100
10
1個
ねじ⇔鋼管
[ニップル] 片ニップル
2B(50A)
125
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,108
( 1,219 )
5日目
1,076
( 1,184 )
4日目
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,113
( 1,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
805
( 886 )
在庫品1日目当日出荷可能
867
( 954 )
4日目
920
( 1,012 )
4日目
603
( 663 )
4日目
1,911
( 2,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,023
( 1,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
841
( 925 )
4日目
1,310
( 1,441 )
4日目
671
( 738 )
在庫品1日目当日出荷可能
867
( 954 )
4日目
1,048
( 1,153 )
4日目
1,108
( 1,219 )
4日目
859
( 945 )
4日目
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,204
( 1,324 )
4日目
847
( 932 )
5日目
1,088
( 1,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,071
( 1,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
685
( 754 )
4日目
778
( 856 )
9日目
1,330
( 1,463 )
4日目
1,298
( 1,428 )
4日目
1,617
( 1,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,129
( 1,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,033
( 1,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
697
( 767 )
4日目
1,237
( 1,361 )
4日目
921
( 1,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,362
( 1,498 )
4日目
1,636
( 1,800 )
4日目
1,766
( 1,943 )
在庫品1日目当日出荷可能
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,166
( 1,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,284
( 1,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,092
( 1,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,287
( 1,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,665
( 1,832 )
4日目
1,766
( 1,943 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,953
( 2,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,812
( 1,993 )
4日目
2,307
( 2,538 )
4日目
2,587
( 2,846 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,476
( 1,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,566
( 1,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,040
( 2,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,174
( 2,391 )
4日目
2,301
( 2,531 )
5日目
1,383968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,235
( 2,459 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,155
( 2,371 )
4日目
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

配管で多く使用される長さのものをメーカーであらかじめ製作したねじ込み継手。
【特長】
・配管で多く使用される長さのものをあらかじめ製作し、現場作業者の手間を削減。
・長さのラインナップが多いため、様々な設計に対応できる。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用するねじ込み継手。
・よく使用する長さをラインナップしているため、細かい配管に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像 両ニップル (型式:NI-)タイプです。片ニップル(型式:KNI)タイプの画像は商品情報をご参照ください。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップルのレビュー
4.5平均満足度:4.538件のレビュー
もう少し安価なら5点です
4
満足度:4.0
テーパーネジの切り具合も丁度良く継手もしっかり捻じ込めました。申し少し安価なら5点でした。
0人が参考にしています。
空圧機器の配管
4
満足度:4.0
装置との干渉を避けるために離す必要がある箇所に使用。配管のネジを切る機材までは持っていないため、既製の短いパイプ類があっ...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内の水配管用
5
満足度:5.0
工場内に地下水の配管を追加する為に使用しました。材質、長さを指定して購入できて、納期も早く、価格もすぐ分かるので、急ぎの...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーの供給用
5
満足度:5.0
エアーは移管用に1/4L=200使用しました ぴったりサイズがあるのでとても便利でした
0人が参考にしています。
配管
4
満足度:4.0
短納期で安く入るので急な改造にも対応できました たいへん助かりました
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q溶接もできますか?
A
はい、できます。
QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ
SUS P-NIステンレス鋼鋼管製管継手 パイプニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手チーズ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ
メーカー吉年吉年JFE継手吉年吉年吉年
通常価格532-734 -638 -469 -852 -535 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
ねじの種類1RRcRRRcR
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力区分2.0Mpa以下2.0Mpa以下1.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング