17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットテーパねじ

通常単価(税別)
7165,835
税込単価
7886,419
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。【特長】・ネジが...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットテーパねじ 外形図

規格表

単位:mm
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットテーパねじ 規格表

テーパねじRcは、JIS B 0203による

使用例

(参考値)
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットテーパねじ 締め付けトルク


1 基準径の位置までの締め込み山数。
2 基準径の位置からの締め込み山数。
3 呼び3B以下はパイプレンチ、呼び4Bは鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。

注意・禁止事項

※液状シール剤は、ステンレス用を必ず使用して下さい。
※無理にねじ込むと接合部にかじりや焼付きが発生し、漏れの原因になります。
※いったんねじ込んだねじを、ゆるめる方向で配管角度を調整することは漏れの原因になるので、避けてください。
  やむを得ずねじ戻しをするときは、45゚以内としてください。
  また、液状シール剤が硬化した後のねじ戻しは絶対に行わないでください。
※再施工の際は、シール剤を除去し新たにシール剤を塗布し直してご使用下さい。
※配管が完了しましたら必ず漏れ検査を行い、漏れのないことを確認してください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
10
1個
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
3/4B(20A)
10
1個
1B(25A)
10
1個
1 1/4B(32A)
10
1個
1 1/2B(40A)
10
1個
2B(50A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
716
( 788 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,063
( 2,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,928
( 2,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,954
( 4,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,934
( 3,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,835
( 6,419 )
5日目

詳細情報

基本情報

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ネジがNCで切られているため、非常に精度が高い。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットテーパねじ。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・パイプを加工して製作しているため、ねじ込みだけでなく溶接でも使用可能。
・テーパねじのため、より高い機密性が必要な時に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットテーパねじのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
機械装置の配管
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
1人が参考にしています。
洗浄ノズルの継手
5
満足度:5.0
洗浄ノズルを製作する時の継手に使用しました。 水を通すので、ステンレス製にしました。 問題なく使用できてます。
0人が参考にしています。
タンクの配管、ドレン用に
5
満足度:5.0
バリ、カエリが無く きれいに加工されています 毎回の注文で外形のバラつきが無いので、タンクへの穴加工 などの先加工が可能...もっと読む
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
水、酸、アルカリ液用の送液配管として使用。思ったより肉厚がありました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q溶接もできますか?
A
はい、できます。
QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットテーパねじ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手チーズ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットストレートねじ
メーカー吉年吉年吉年吉年吉年吉年
通常価格716-734 -469 -852 -535 -450 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ソケットエルボニップルチーズプラグソケット
ねじの種類1RcRcRRcRRp
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング