17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル

通常単価(税別)
46911,491
税込単価
51612,640
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。【特長】・ロスト...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル 外形図

製品仕様

ステンレス鋼製ねじ込み管継手角ニップル

外観

用途

パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管

製品仕様

製品の圧力・温度基準は右表によります。(JIS B 2308)
備考
1. 使用する流体の温度または圧力が、右表の中間にある場合は、比例補完法によることができます。
2. 右表に示された温度は、内部流体の温度です。
3. 配管時に加えられた荷重・応力およびモーメントは、考慮されていません。
温度(℃)無衝撃最高許容圧力(MPa)
-20~+402.00
1001.65
1501.50
2001.40
2201.35
※ユニオンならびにユニオンエルボの最高許容圧力は1MPaです。

■製品の形状および寸法は、下記の規格で製造しております。

種類適用規格
形状・寸法JIS B 2308準拠及び社内基準による
ねじJIS B 0203

■製品に使用する材料は、下記のJIS規格に基づいております。

ステンレス鋼鋳鋼品(JIS G 5121)

JIS記号化学成分(%)
CSiMuPSNiCrMo
SCS 130.08以下2.00以下2.00以下0.040以下0.040以下8.00~11.0018.00~21.00-

規格表

単位:mm
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル 規格表

使用例

(参考値)
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル 締め付けトルク


1 基準径の位置までの締め込み山数。
2 基準径の位置からの締め込み山数。
3 呼び3B以下はパイプレンチ、呼び4Bは鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。

注意・禁止事項

※液状シール剤は、ステンレス用を必ず使用して下さい。
※無理にねじ込むと接合部にかじりや焼付きが発生し、漏れの原因になります。
※いったんねじ込んだねじを、ゆるめる方向で配管角度を調整することは漏れの原因になるので、避けてください。
  やむを得ずねじ戻しをするときは、45゚以内としてください。
  また、液状シール剤が硬化した後のねじ戻しは絶対に行わないでください。
※再施工の際は、シール剤を除去し新たにシール剤を塗布し直してご使用下さい。
※配管が完了しましたら必ず漏れ検査を行い、漏れのないことを確認してください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
10
9個
1/4B(8A)
10
10個
3/8B(10A)
10
9個
1/2B(15A)
10
7個
3/4B(20A)
10
4個
1B(25A)
10
6個
1 1/4B(32A)
10
2個
1 1/2B(40A)
10
1個
2B(50A)
-
1個
3B(80A)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723
( 795 )
在庫品1日目当日出荷可能
469
( 516 )
在庫品1日目当日出荷可能
723
( 795 )
在庫品1日目当日出荷可能
951
( 1,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,238
( 1,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,242
( 2,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,164
( 3,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,239
( 4,663 )
9日目
11,491
( 12,640 )
9日目

詳細情報

基本情報

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ロストワックス製法で製造しており、鋳物の精度が非常に高い。
・様々な配管に適したステンレス鋼製ねじ込み管継手角ニップル。
・パイプレンチを掛け易いように六角になっており、施工性が良好。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップルのレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
配管部品
3
満足度:3.0
所望の仕様のものでしたが、セット買いではなく単品購入できるようにしていただきたいです。
0人が参考にしています。
冷却水配管
5
満足度:5.0
種類も豊富で納期も早くコスト的にも安価なので重宝しています。
0人が参考にしています。
生産設備付帯の配管に対し継手として使用
5
満足度:5.0
生産設備付帯の鋼管継手として接続形態に応じ、種々併用する商品の一つとして型番:HXNI-50A-SUSを購入しています。...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として
4
満足度:4.0
生産設備付帯の冷温調機構部水管に対する継手として使用しています。加工精度が高く水密性に優れまた、ステンレスの防錆効果を遺...もっと読む
0人が参考にしています。
雌ねじを雄ねじに変換するため
5
満足度:5.0
綺麗に作られています。丁寧に作られていることが窺える良い商品です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手チーズ
ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み
ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ
メーカー吉年吉年吉年吉年キッツ吉年
通常価格469-1,030 -734 -852 -249 -535 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔鋼管ねじ(端末)
接続形状ニップル径違いニップルエルボチーズ片ニップルプラグ
ねじの種類1RRRcRcRR
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスSUS304TPステンレス
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング