17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ

通常単価(税別)
9925,652
税込単価
1,0916,217
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。【特長】・ロスト...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ 外形図

製品仕様

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ

用途

パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管

製品仕様

製品の圧力・温度基準は右表によります。(JIS B 2308)
備考
1. 使用する流体の温度または圧力が、右表の中間にある場合は、比例補完法によることができます。
2. 右表に示された温度は、内部流体の温度です。
3. 配管時に加えられた荷重・応力およびモーメントは、考慮されていません。
温度(℃)無衝撃最高許容圧力(MPa)
-20~+402.00
1001.65
1501.50
2001.40
2201.35
※ユニオンならびにユニオンエルボの最高許容圧力は1MPaです。

■製品の形状および寸法は、下記の規格で製造しております。

種類適用規格
形状・寸法JIS B 2308準拠及び社内基準による
ねじJIS B 0203

■製品に使用する材料は、下記のJIS規格に基づいております。

ステンレス鋼鋳鋼品(JIS G 5121)

JIS記号化学成分(%)
CSiMuPSNiCrMo
SCS 130.08以下2.00以下2.00以下0.040以下0.040以下8.00~11.0018.00~21.00-

規格表

単位:mm
呼びABFCtL1
(min)
L2
(min)
(A)Rc,R
61/8172615.59.51.57.48
81/4193019.512.5211.111.5
103/8233523.514.5211.412
151/2274027.518.5212.515.5
203/4324733.724.72.313.517
251385441.730.72.315.519.8
321 1/4466250.739.72.817.522
401 1/2486856.744.72.818.522
502577969.756.73.32126.3

使用例

(参考値)
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ 締め付けトルク


1 基準径の位置までの締め込み山数。
2 基準径の位置までの締め込み山数。
3 呼び3B以下はパイプレンチ、呼び4Bは鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。

注意・禁止事項

※液状シール剤は、ステンレス用を必ず使用して下さい。
※無理にねじ込むと接合部にかじりや焼付きが発生し、漏れの原因になります。
※いったんねじ込んだねじを、ゆるめる方向で配管角度を調整することは漏れの原因になるので、避けてください。
 やむを得ずねじ戻しをするときは、45゚以内としてください。
 また、液状シール剤が硬化した後のねじ戻しは絶対に行わないでください。
※再施工の際は、シール剤を除去し新たにシール剤を塗布し直してご使用下さい。
※配管が完了しましたら必ず漏れ検査を行い、漏れのないことを確認してください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

バンド(端部肉厚形状)

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
あり
10
1個
1/8B(6A)
1/8B(6A)
なし
10
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
あり
10
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
なし
10
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
あり
10
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
なし
10
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
あり
10
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
なし
10
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
あり
10
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
なし
10
1個
1B(25A)
1B(25A)
あり
10
1個
1B(25A)
1B(25A)
なし
10
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
あり
10
1個
2B(50A)
2B(50A)
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,583
( 1,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,305
( 1,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
992
( 1,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,345
( 1,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,248
( 1,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,347
( 1,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,756
( 1,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,556
( 2,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,052
( 2,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,170
( 3,487 )
19日目
2,673
( 2,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,652
( 6,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,262
( 5,788 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ロストワックス製法で製造しており、鋳物の精度が非常に高い。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・片側がメスねじ、片側オスねじになっているため、メスねじをオスねじに変換時に最適。
・配管を90°に曲げるのに最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機会の一部に使用
5
満足度:5.0
機会の一部に使用しています。 すごく使用しやすいです。また購入してみたいです。
0人が参考にしています。
生産設備付帯配管に対する継手として使用
5
満足度:5.0
生産設備品付帯の冷却水循環用配管上にて、同径・異種ネジ部接続用途で利用しています。以前から幅広く使用している継手であり、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリブはついていますか?
A
50A以下のサイズはリブ付とリブなしがあります。65A以上はリブ付になります。
QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ
ステンレス鋼製ストリートエルボ継手ねじ込み
ステンレス製ねじ込み管継手 ストリートエルボ
ステンレス鋼製ねじ込み継手 ストリートエルボ SL
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストリートエルボ<SE>
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング
メーカー吉年キッツナゴヤオーエヌ工業MIEテクノ吉年
通常価格992-1,415 -1,449 -2,331 -1,402 -630 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径
接続形状ストリートエルボストリートエルボストリートエルボストリートエルボストリートエルボブッシング
ねじの種類1RcRcRRcRcR
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RRRcRRRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト