17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップ

通常単価(税別)
75413,076
税込単価
82914,384
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。【特長】・ステン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップの外形図と寸法

ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップ

ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップ

ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップ明の外形図

ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップ明の外形図

(単位:mm)

呼び(B)L
1/815
1/417
3/817
1/219
3/424.5
129.5
呼び(B)L
1 1/432.5
1 1/234.5
238
2 1/242
347
454

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
10
1個
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
3/4B(20A)
10
1個
1B(25A)
10
1個
1 1/4B(32A)
10
1個
1 1/2B(40A)
10
1個
2B(50A)
10
1個
2 1/2B(65A)
10
1個
3B(80A)
10
1個
4B(100A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818
( 900 )
在庫品1日目当日出荷可能
754
( 829 )
在庫品1日目当日出荷可能
754
( 829 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,016
( 1,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,083
( 1,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,446
( 1,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,983
( 2,181 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,971
( 2,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,183
( 3,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,610
( 6,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,489
( 8,238 )
4日目
13,076
( 14,384 )
4日目

詳細情報

基本情報

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップ。
・ロストワックス製法で製造しており、鋳物の精度が非常に高い。
【用途】
・配管に栓をするためのねじ込み継手。
・キャップがメスねじなので、最後がオスねじで終わる箇所での栓に使用。
・パルプ・石油化学・化学産業機械・公害防止機器・電力・繊維・食品・薬品の配管に便利。
・造船・車両・住宅・水処理・上下水道・半導体などの配管に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
末端の止水用
5
満足度:5.0
肌が綺麗でバリは一切なく、全体的な処理が丁寧に感じられた。 無駄な肉厚が無く、目的用途には十分な性能だった
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップ
ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ
ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角キャップ
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 キャップ<C>
キャップ(ステンレス製)
ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ
メーカー吉年ナゴヤ吉年MIEテクノエスコ吉年
通常価格754-609 -996 -736 -355 -734 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜5日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状キャップキャップキャップキャップキャップエルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質ステンレスSCS13A(SUS304)ステンレスSCS13Aステンレスステンレス

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング