17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ

通常単価(税別)
73414,988
税込単価
80716,487
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。【特長】・ロスト...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ 外形図

製品仕様

ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ

ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ

用途

・パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管

製品仕様

・製品の圧力・温度基準は右表によります。(JIS B 2308より)

備考
1. 使用する流体の温度または圧力が、右表の中間にある場合は、比例補間法によることができます。
2. 右表に示された温度は、内部流体の温度です。
3. 配管時に加えられた荷重・応力およびモーメントは、考慮されていません。
温度(℃)無衝撃最高許容圧力(MPa)
-20~+402.00
1001.65
1501.50
2001.40
2201.35
※ユニオンならびにユニオンエルボの最高許容圧力は1MPaです。

■製品の形状および寸法は、下記の規格で製造しております。

種類適用規格
形状・寸法JIS B 2308準拠及び社内基準による
ねじJIS B 2303
 

■製品に使用する材料は、下記のJIS規格に基づいております。
  ステンレス鋼鋳鋼品(JIS G 5121)

単位:%
JIS記号化学成分
CSiMuPSNiCrMo
SCS 130.08以下2.00以下2.00以下0.040以下0.040以下8.00~11.0018.00~21.00-

規格表

ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ 規格表

使用例

ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ 仕様方法


    1. 基準径の位置までの締め込み山数。
    2. 基準径の位置からの締め込み山数。
    3. 呼び3Bはパイプレンチ、呼び4Bは鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。

注意・禁止事項

  • 液状シール剤は、ステンレス用を必ず使用して下さい。
  • 無理にねじ込むと接合部にかじりや焼付きが発生し、漏れの原因になります。
  • いったんねじ込んだねじを、ゆるめる方向で配管角度を調整することは漏れの原因になるので、避けてください。
    やむを得ずねじ戻しをするときは、45゚以内としてください。
    また、液状シール剤が硬化した後のねじ戻しは絶対に行わないでください。
  • 再施工の際は、シール剤を除去し新たにシール剤を塗布し直してご使用下さい。
  • 配管が完了しましたら必ず漏れ検査を行い、漏れのないことを確認してください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

バンド(端部肉厚形状)

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
あり
10
1個
1/8B(6A)
なし
10
1個
1/4B(8A)
あり
10
1個
1/4B(8A)
なし
10
1個
3/8B(10A)
あり
10
1個
3/8B(10A)
なし
10
1個
1/2B(15A)
あり
10
1個
1/2B(15A)
なし
10
1個
3/4B(20A)
あり
10
1個
3/4B(20A)
なし
10
1個
1B(25A)
あり
10
1個
1B(25A)
なし
10
1個
1 1/4B(32A)
あり
10
1個
1 1/4B(32A)
なし
10
1個
1 1/2B(40A)
なし
10
1個
2B(50A)
あり
10
1個
2B(50A)
なし
10
1個
2 1/2B(65A)
あり
10
1個
3B(80A)
あり
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
734
( 807 )
在庫品1日目当日出荷可能
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
823
( 905 )
在庫品1日目当日出荷可能
904
( 994 )
在庫品1日目当日出荷可能
912
( 1,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
865
( 952 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,464
( 1,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,743
( 3,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,411
( 2,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,421
( 2,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,713
( 5,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,527
( 3,880 )
4日目
10,492
( 11,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,988
( 16,487 )
9日目

詳細情報

基本情報

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています
・従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・マーク等がより明瞭になります
・材質は耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です
【用途】
・配管を90°に曲げたい時に使用するねじ込み継手
・ステンレス(SCS13)でできているため、耐食性に優れ、様々な用途で使用可能
・パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボのレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
冷却水配管
4
満足度:4.0
白の継ぎ手を使用していましたが、内部が腐食しスケールが詰まるので、ステンレスに変更しました。長持ちしてくれることを期待し...もっと読む
0人が参考にしています。
蒸気配管に使用
5
満足度:5.0
食品製造ラインなので必然的にSUSを使用しました。 安価で短納期、品質も問題ありません。 吉年は寸法が細かく表示されてい...もっと読む
0人が参考にしています。
水の配管
5
満足度:5.0
錆びるといけないのでステンレスにしました。 納期が早かったのですぐに設置できました。
0人が参考にしています。
試験装置の排水配管として
3
満足度:3.0
品質は満足できます。 SUSのため、高価となってしまうのは仕方がないです。 耐腐食性が要求される箇所にのみ使用します。
0人が参考にしています。
エア配管の接手として
5
満足度:5.0
比較的安価で納期も短く、標準のエルボですから品質も良いです。 小径の接手はどういう訳かSUSの方が安かったりするのが不思...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリブはついていますか?
A
50A以下のサイズはリブ付とリブなしがあります。65A以上はリブ付になります。
QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手45°エルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いエルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手チーズ
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 45°エルボ
メーカー吉年吉年吉年吉年吉年MIEテクノ
通常価格734-1,590 -1,302 -469 -852 -1,497 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状エルボ45°エルボエルボニップルチーズ45°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRRcRc
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスSCS13A

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング