メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付ネジ呼び(関連部品)

  • 呼び(関連部品)(mm)

    ~mm
  • 適用管外径(関連部品)(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フレアナット

型番:

AFN-06918
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AFN-06918の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
[黄銅] カドミレス黄銅
関連部品種類
ナット
材質(関連部品)
カドミレス黄銅
表面処理(関連部品)
なし
使用流体(関連部品)
空気
使用温度範囲(関連部品)※凍結なき範囲で使用のこと(℃)
-20~150
最高使用圧力(関連部品)(MPa)
7
取付ネジ種類(関連部品)
U
取付ネジ呼び(関連部品)
7/16B
呼び(関連部品)(mm)
6
呼び(関連部品)(inch)
-
適用管外径(関連部品)(mm)
6
常用使用圧力(MPa)
3.5
長さ L(mm)
15.0
RoHS?
10

商品情報

外形図

フレアナット 外形図1

規格表

フレアナット 規格表1

Jマークのついた製品は、JIS B 8607(2002)に規定のフレアナット第2種の形状・寸法に準拠しています。

型番リスト

表示件数
型番
AFN-06918

取付ネジ呼び(関連部品)

呼び(関連部品)

(mm)

呼び(関連部品)

(inch)

適用管外径(関連部品)

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
7/16B
6
-
6
15.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・素材にカドミレス黄銅を使用している、フレアナットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアナットの型番AFN-06918のページです。 型番AFN-06918に関する仕様情報を記載しております。
フレアナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアナット
ロックナット ALNタイプ
リング
銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)
銅管用継手 リングナット
銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット
メーカーコーヨーコーヨーコーヨーオンダ製作所ミスミSIN LING(シンリン)
通常価格30621170 -378370 -114 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質カドミレス黄銅カドミレス黄銅カドミレス黄銅C3604BD(黄銅)黄銅黄銅
関連部品種類ナットナットリングナットナットナット
材質(関連部品)カドミレス黄銅カドミレス黄銅カドミレス黄銅---
表面処理(関連部品)なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング