メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用管サイズ 規格

  • 適用管外径1 (inch)

    ~mm
  • 長さ 約L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

押拡式継手 隔壁型ユニオン

通常単価(税別)
1,857
税込単価
2,043
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

素材にカドミレス黄銅を使用。【特長】・本体・フレアナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

FUB-83008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FUB-83008の仕様・寸法情報

種類
ストレート
接続種類
管⇔管 差し込み式
適用管サイズ 規格
インチ 同径
適用管外径1 (M)(mm)
-
適用管外径1 (inch)
9.52
材質
[黄銅] カドミレス黄銅
最高使用圧力区分(MPa)
2.0~7.0MPa
使用温度範囲※凍結なき範囲で使用のこと(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
7
継手種類
フレアー式継手
適用管種類
銅管(なまし銅管)
適用管材質
常用使用圧力(MPa)
3.5
長さ 約L(mm)
73.0
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

押拡式継手 隔壁型ユニオン 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 最高使用圧力:7.0MPa
  • 常用使用圧力:3.5MPa(※インチサイズ配管で、新冷媒配管において日本工業規格に定めるフレア形状での接続においては4.3MPaとします)
  • 使用温度範囲:-20℃~+150℃(凍結なきこと)

接続管

なまし銅管

材質

継手本体JIS H3250 C3604 快削黄銅棒
JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅
フレアナットJIS H3250 C3604 快削黄銅棒
押拡式継手 隔壁型ユニオン 材質

規格表

型番呼称
φD
対辺寸法適合管外径
φD
適合ねじ
S(U)
寸法情報
本体ナット約LL1約L2L3最小穴径
FUB 06008616176.07/1657.06.032.05.04.8
FUB 08008816198.01/258.06.033.05.05.5
FUB 1000810192210.05/873.08.040.06.07.0
FUB 1200812222612.03/485.010.048.07.010.0
(J)FUB 820081/416171/47/1657.06.032.05.04.8
(J)FUB 830083/819223/85/873.08.040.06.07.0
(J)FUB 840081/222261/23/485.010.048.07.010.0

(J)のついた製品は、JIS B 8607(2002)に規定のフレア管継手端部およびフレアナット第2種の形状・寸法に準拠しています。

 
適合ねじサイズ(サイズ)最大隔壁幅適合ねじサイズ(サイズ)最大隔壁幅
U 7/16(φ6.0φ1/4)8mmU 7/16(φ10.0φ3/8)10mm
U 1/2(φ8.0)8mmU 1/2  (φ12.0φ1/2)12mm

使用例

組立手順

押拡式継手 隔壁型ユニオン 組立手順

(1)接続管をパイプカッターで切断しバリ、カエリの無いことを確認してください。
(2)フレアナットをはめてください。
(3)フレアリングツールを使用して管先端を45度に拡げてください。
※新冷媒配管の場合は必ず規格に規定するフレア形状を確保してください。
(4)本体面と接続管面とを確実にあて、フレアナットを手締めします。
(5)スパナ及びモンキレンチ等できっちりと締めこんでください。

(参考)新冷媒配管におけるフレア管端部形状 ※JIS B 8607 抜粋

押拡式継手 隔壁型ユニオン 新冷媒配管におけるフレア管端部形状
呼び管の外径
D0
A(-0.4~0.0)
第1種第2種
1/46.359.09.1
3/89.5213.013.2
1/212.7016.216.6

【備考】
1. フレアする銅管はO材、またはOL材を用いなければならない。
2. フレア管端部の振れは、0.4mm以下でなければならない。
3. 第1種のフレア管端部は第1種のフレアナットで、第2種のフレア管端部は第2種のフレアナットで接続する場合に用いる。(※コーヨーでは第2種フレアナットに準拠しています)

 

【注意】
上記の規定は新冷媒配管を行う際に適用してください。一般にフレアリングツールについては「新冷媒配管用」もしくは「新冷媒配管用アタッチメント」を使用して管端部を拡げることで上記寸法を確保できます。
なお、これまでのフレアリングツールによって拡げられた管端部においても接続は可能ですが、常用使用圧力が異なりますので特にご注意下さい(3.5MPa)。なお、ミリサイズ配管はこれまでのフレアリングツールで配管できます。(コーヨー社内試験により確認)

商品特長詳細

  • フレアナット及び継手先端形状について、JIS B 8607(2002)規定の寸法に準拠しました。インチサイズのパイプ接続については新冷媒配管が可能です。
    なお、フレアナット及び継手先端形状はすべて新寸法仕様となったため、旧仕様品との整合性はありませんので特にご注意下さい。

注意・禁止事項

  • 接続管において、特に継手本体シート面に接する部分について、ヤスリなどで傷のつかないようにしてください。また、管の外径には変形のないようにしてください。
  • 新冷媒配管に適用されるときは、管端部形状についても日本工業規格に準拠してください。これ以外における新冷媒配管への適用はしないでください。
  • 接続管先端のフレア角度は45度です。角度が著しく異なると適切なシールの確保ができず、漏れの原因となります。なお、先端を拡げるには必ずフレアリングツールを使用してください。
  • 本体シート面及び管シート面には傷をつけないよう注意して取扱って下さい。
  • 締付ける際は管の接続面と継手本体のシート面を水平にしてください。

型番リスト

表示件数
型番
FUB-83008

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

長さ 約L

(mm)

RoHS?最小発注数量
インチ 同径
-
9.52
73.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,857
( 2,043 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

素材にカドミレス黄銅を使用。
【特長】
・本体・フレアナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45 度)、本体面に密着させて接続します。冷媒配管など気密性の高い用途にご使用下さい。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押拡式継手 隔壁型ユニオンの型番FUB-83008のページです。 型番FUB-83008に関する仕様情報を記載しております。
押拡式継手 隔壁型ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押拡式継手 隔壁型ユニオン
リングジョイント 隔壁型めねじコネクタ
押拡式継手 おねじコネクタ
銅管用継手 ユニオン
パネルユニオン型 リングジョイント
銅管用リングタイプ継手 ユニオン
メーカーコーヨーコーヨーコーヨーミスミフジキン三興マテリアルサプライ
通常価格1,8571,916513 -650 -1,938 -841 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目〜5日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式
材質カドミレス黄銅カドミレス黄銅カドミレス黄銅黄銅黄銅製(C3604B)黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa
使用温度範囲※凍結なき範囲で使用のこと(℃)-20::150-20::150-20::150-20::150-45::125-45::150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング