メカニカル部品技術窓口
【特長】・本体・リング・リングナットから構成されており、銅管をパイプカッターで切断し、加工なしで施工で...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

【接続管】
銅管、ステンレスパイプ、アルミパイプなど各種金属パイプ
なまし銅管、硬・軟質チューブや各種樹脂チューブについてはピンを併用していただくことで接続可能です。
【材質】
| 継手本体 | JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材] 快削黄銅棒 JIS H3250 C3771[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材] 鍛造用黄銅 |
|---|---|
| リング | JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材] 快削黄銅棒 |
| リングナット |


| 適合ねじサイズ(接続管サイズ) | 最大隔壁幅 |
|---|---|
| G1/8(φ3.0、φ1/8、φ4.0、φ5.0) | 10mm |
| G1/4(φ6.0、φ1/4、φ8.0) | |
| G3/8(φ3/8、φ10.0) | |
| G1/2(φ12.0、φ1/2、φ14.0) | 15mm |
[組立手順]

【(参考)ナット締付回転数及び締付トルク表】
条件:接続管(銅管)1/2H材 管肉厚0.8mm(コーヨー試験値)
| 接続管外径 | 手締後からのナット回転数 | 締付トルク[トルク値:N・m] |
|---|---|---|
| 3.0、1/8 | 3/4回転 | 3.5~4.5 |
| 4.0、5.0 | 2/3回転 | 4.5~5.5 |
| 6.0、1/4 | 1/3回転 | 9.0~11.0 |
| 8.0 | 1/2回転 | 11.0~13.0 |
| 10.0、3/8 | 1/2回転 | 14.0~16.0 |
| 12.0、1/2 | 1/3回転 | 24.0~26.0 |
| 14.0 | 1/3回転 | 28.0~30.0 |
| 15.0、16.0、5/8 | 3/4回転 | 28.0~30.0 |
※H材などの硬度が高い管については、多少多めに(1/8回転程度)締付をしてください。

【特長】
・本体・リング・リングナットから構成されており、銅管をパイプカッターで切断し、加工なしで施工できるので能率よく作業できます。
・また、ピン(インサートリング)を併用すればなまし銅管や各種チューブについても接続可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管用継手 おねじコネクタ
4.4通常価格(税別):410円~

ミスミ
銅管用継手 おねじエルボコネクタ
4.1通常価格(税別):800円~

ミスミ
銅管用継手 付替え用リング
3.7通常価格(税別):310円~

ミスミ
銅管用継手 めねじコネクタ
3.8通常価格(税別):800円~

ミスミ
なまし銅管用継手 ストレート
4通常価格(税別):550円~

ミスミ
銅管用継手 ユニオン
3.7通常価格(税別):650円~

アソー
リング式継手 リングジョイント RS
4.6通常価格(税別):287円~

コーヨー
リングジョイント おねじコネクタ
5通常価格(税別):381円~

ミスミ
銅管用継手 ユニオンエルボ
4通常価格(税別):1,000円~