17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管サイズ 規格

  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • 長さ 約L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

リングジョイント めねじコネクタ

通常単価(税別)
613921
税込単価
6741,013
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・本体・リング・リングナットから構成されており、銅管をパイプカッターで切断し、加工なしで施工で...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リングジョイント めねじコネクタ 外形図

製品仕様

  • 最高使用圧力:7.0MPa
  • 常用使用圧力:3.5MPa
  • 使用温度範囲:-20℃~+150℃ ※凍結なきこと

【接続管】
銅管、ステンレスパイプ、アルミパイプなど各種金属パイプ
なまし銅管、硬・軟質チューブや各種樹脂チューブについてはピンを併用していただくことで接続可能です。

【材質】

継手本体JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材] 快削黄銅棒
JIS H3250 C3771[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材] 鍛造用黄銅
リングJIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材] 快削黄銅棒
リングナット
リングジョイント めねじコネクタ 製品仕様

規格表

リングジョイント めねじコネクタ 規格表

使用例

[組立手順]

リングジョイント めねじコネクタ 使用例
  • (1)接続管にリングナット、リングをはめてください。
  • (2)接続管の先端を継手本体の当たり止めまで挿入し、リングナットを手締めしてください。
  • (3)スパナ及びトルクレンチなどを使用して締付を行なってください。
    ※締付には下記「(参考)ナット締付回転数及び締付トルク表」を参考にしてください。

【(参考)ナット締付回転数及び締付トルク表】
条件:接続管(銅管)1/2H材 管肉厚0.8mm(コーヨー試験値)

接続管外径手締後からのナット回転数締付トルク[トルク値:N・m]
3.0、1/83/4回転3.5~4.5
4.0、5.02/3回転4.5~5.5
6.0、1/41/3回転9.0~11.0
8.01/2回転11.0~13.0
10.0、3/81/2回転14.0~16.0
12.0、1/21/3回転24.0~26.0
14.01/3回転28.0~30.0
15.0、16.0、5/83/4回転28.0~30.0

※H材などの硬度が高い管については、多少多めに(1/8回転程度)締付をしてください。

選定サポート情報

リングジョイント めねじコネクタ 選定サポート

注意・禁止事項

  • 接続管において、特に継手本体に入りこむ部分の表面については、ヤスリなどで傷のつかないようにしてください。また、管の外径には変形のないようにしてください。
  • 接続管は、継手本体の当たり止めまで完全に挿入してください。特に接続管がリングの内側を完全に通過せず止まっていると接続が完全ではなくなり事故の元となります。
  • 締付に際して適正締付トルクを遵守してください。特に締め過ぎると接続管の変形による漏れ、継手部品の割れの原因となります。

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

ねじの呼び 1

長さ 約L

(mm)

RoHS?最小発注数量
メートル 同径
4
-
1/8B(6A)
26.0
10
1個
メートル 同径
6
-
1/8B(6A)
30.0
10
1個
メートル 同径
6
-
1/4B(8A)
33.0
10
1個
メートル 同径
8
-
1/8B(6A)
30.0
10
1個
メートル 同径
8
-
1/4B(8A)
33.0
10
1個
メートル 同径
10
-
3/8B(10A)
39.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735
( 809 )
3日目
613
( 674 )
在庫品1日目当日出荷可能
685
( 754 )
在庫品1日目当日出荷可能
621
( 683 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
921
( 1,013 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体・リング・リングナットから構成されており、銅管をパイプカッターで切断し、加工なしで施工できるので能率よく作業できます。
・また、ピン(インサートリング)を併用すればなまし銅管や各種チューブについても接続可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングジョイント めねじコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングジョイント めねじコネクタ
リングジョイント 隔壁型めねじコネクタ
銅管用継手 めねじコネクタ
リングジョイント おねじコネクタ
リングジョイント めねじエルボコネクタ
なまし銅管用継手 めねじコネクタ
メーカーコーヨーコーヨーミスミコーヨーコーヨーミスミ
通常価格613-1,916800 -381 -1,118850 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ストレートストレートストレートストレートエルボストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
接続ねじの種類 1Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)G(管用平行めねじ)
材質カドミレス黄銅カドミレス黄銅黄銅カドミレス黄銅カドミレス黄銅黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング