17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 適用管サイズ 規格

  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • 長さ 約L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リングジョイント おねじエルボコネクタ

通常単価(税別)
7171,988特別価格
税込単価
7892,187特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

カドミレス黄銅の継手。【特長】・本体・リング・リングナットから構成されており、銅管をパイプカッターで切...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リングジョイント おねじエルボコネクタ Alt:外形図

製品仕様

製品仕様

  • 最高使用圧力 7.0 Mpa
  • 常用使用圧力 3.5 Mpa
  • 使用温度範囲 -20℃~ 150℃ ※凍結なきこと

接続管

  • 銅管、ステンレスパイプ、アルミパイプなど各種金属パイプ

材質

継手本体

  • JIS H3250 C3604[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒
  • JIS H3250 C3771[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 鍛造用黄銅

リング

  • JIS H3250 C3604[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒

リングナット

  • JIS H3250 C3604[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒

規格表

型 番呼称
φD ×S2
対辺寸法適合管外径適合ねじ適用ねじ寸法情報
本体ナットφDS1(G)S2(R)約 L1L2最小穴径
RML 038183 ×1/812123.0 1/81/825.0 20.0 2.8 
RML 038283 ×1/416123.0 1/81/427.0 25.0 2.8 
RML 048184 ×1/812124.0 1/81/825.0 20.0 3.0 
RML 048284 ×1/416124.0 1/81/427.0 25.0 3.0 
RML 058185 ×1/812125.0 1/81/825.0 20.0 4.0 
RML 058285 ×1/416125.0 1/81/427.0 25.0 4.0 
RML 068186 ×1/816166.0 1/41/831.0 22.0 5.0 
RML 068286 ×1/416166.0 1/41/431.0 25.0 5.0 
RML 068386 ×3/819166.0 1/43/833.0 28.0 5.0 
RML 088188 ×1/816168.0 1/41/831.0 22.0 5.0 
RML 088288 ×1/416168.0 1/41/431.0 25.0 6.5 
RML 088388 ×3/819168.0 1/43/833.0 28.0 6.5 
RML 1082810 ×1/4191910.0 3/81/435.0 27.0 6.5 
RML 1083810 ×3/8191910.0 3/83/835.0 28.0 8.0 
RML 1084810 ×1/2241910.0 3/81/238.0 34.0 8.0 
RML 1283812 ×3/8242412.0 1/23/842.0 31.0 9.5 
RML 1284812 ×1/2242412.0 1/21/242.0 34.0 10.0 
RML 1483814 ×3/8242414.0 1/23/843.0 31.0 9.5 
RML 1484814 ×1/2242414.0 1/21/243.0 34.0 12.0 
RML 1583815 ×3/8242715.0 5/83/845.0 31.0 9.5 
RML 1584815 ×1/2242715.0 5/81/245.0 34.0 12.0 
RML 1683816 ×3/8242716.0 5/83/845.0 31.0 9.5 
RML 1684816 ×1/2242716.0 5/81/245.0 34.0 12.0 
RML 818181/8 ×1/812121/81/81/825.0 20.0 2.8 
RML 818281/8 ×1/416121/81/81/427.0 25.0 2.8 
RML 828181/4 ×1/816161/41/41/831.0 22.0 5.0 
RML 828281/4 ×1/416161/41/41/431.0 25.0 5.0 
RML 828381/4 ×3/819161/41/43/833.0 28.0 5.0 
RML 838283/8 ×1/419193/83/81/436.0 27.0 6.5 
RML 838383/8 ×3/819193/83/83/836.0 28.0 8.0 
RML 838483/8 ×1/224193/83/81/239.0 34.0 8.0 
RML 848381/2 ×3/824241/21/23/843.0 31.0 9.5 
RML 848481/2 ×1/224241/21/21/243.0 34.0 10.0 
RML 858385/8 ×3/824275/85/83/845.0 31.0 9.5 
RML 858485/8 ×1/224275/85/81/245.0 34.0 12.0 

使用例

リングジョイント おねじエルボコネクタ

組立手順

(1)   接続管にリングナット、リングをはめてください。

(2)   接続管の先端を継手本体の当たり止めまで挿入し、リングナットを手締めしてください。

(3)   スパナ及びトルクレンチなどを使用して締付を行ってください。
※締付には下記「(参考)ナット締付回転数及び締付トルク表」を参考にしてください。

(参考)ナット締付回転数及び締付トルク表

条件:接続管(銅管)1/2H材    管肉厚 0.8 mm(コーヨー試験値)

接続管外径手締後からの
ナット回転数
締付トルク
[トルク値:N・m]
3.0   1/83/4  回転3.5  ~   4.5
4.0   5.02/3  回転4.5  ~   5.5
6.0   1/41/3  回転9.0  ~ 11.0
8.0 1/2  回転11.0  ~ 13.0
10.0   3/81/2  回転14.0  ~ 16.0
12.0   1/21/3  回転24.0  ~ 26.0
14.0 1/3  回転28.0  ~ 30.0
15.0    16.0   5/83/4  回転28.0  ~ 30.0

※    H材などの硬度が高い管については、多少多めに(1/8 回転程度)締付をしてください。

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

ねじの呼び 1

長さ 約L1

(mm)

RoHS?最小発注数量
メートル 同径
5
-
1/8B(6A)
25.0
10
1個
メートル 同径
6
-
1/8B(6A)
31.0
10
1個
メートル 同径
6
-
1/4B(8A)
31.0
10
1個
メートル 同径
8
-
1/8B(6A)
31.0
10
1個
メートル 同径
8
-
1/4B(8A)
31.0
10
1個
メートル 同径
8
-
3/8B(10A)
33.0
10
1個
メートル 同径
10
-
1/4B(8A)
35.0
10
1個
メートル 同径
10
-
3/8B(10A)
35.0
10
1個
メートル 同径
10
-
1/2B(15A)
38.0
10
1個
メートル 同径
12
-
3/8B(10A)
42.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717
( 789 )
在庫品1日目当日出荷可能
837
( 921 )
在庫品1日目当日出荷可能
837
( 921 )
在庫品1日目当日出荷可能
837
( 921 )
在庫品1日目当日出荷可能
837
( 921 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197778
( 856 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,306
( 1,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,306
( 1,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,6661,166
( 1,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,988
( 2,187 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カドミレス黄銅の継手。

【特長】
・本体・リング・リングナットから構成されており、銅管をパイプカッターで切断し、加工なしで施工できるので能率よく作業できます
・ピン(インサートリング)を併用すればなまし銅管や各種チューブについても接続可能です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングジョイント おねじエルボコネクタのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
水封式真空ポンプへの給水配管
3
満足度:3.0
水配管を銅管で行う時の、継ぎ手として利用しております。 銅管を使用することで、水配管を自由に曲げ配管することが出来、 銅...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングジョイント おねじエルボコネクタ
銅管用継手 おねじエルボコネクタ
リングジョイント めねじエルボコネクタ
リングジョイント おねじコネクタ
リングジョイント おねじランティー
銅管用継手 おねじコネクタ
メーカーコーヨーミスミコーヨーコーヨーコーヨーミスミ
通常価格717-800 -1,118381 -1,718410 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類エルボエルボエルボストレートティーストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
材質カドミレス黄銅黄銅カドミレス黄銅カドミレス黄銅カドミレス黄銅黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング