17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 適用ねじの呼び S2(またはS)

  • 呼称(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホース継手 ニップル

通常単価(税別)
261873
税込単価
287960
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ホース口にホースを差し込んで接続する継手です・ニップルタイプです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ホース継手 ホースニップル 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 最高使用圧力 7.0 Mpa
  • 常用使用圧力 3.5 Mpa
  • 使用温度範囲 -20℃~ 150℃ ※凍結なきこと

材質

継手本体

  • JIS H3250 C3604[ カドミウム(Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒

規格表

型 番呼称
ΦD ×S
対辺寸法ホース口外径
ΦD
適用ねじ
S(R)
寸法情報 
LL1L2最小
穴径
HTM 018185.0 ×1/8125.01/832.05.018.02.8
HTM 018285.0 ×1/4145.01/436.06.018.02.8
HTM 028186.5 ×1/8126.51/832.05.018.03.5
HTM 028286.5 ×1/4146.51/436.06.018.03.5
HTM 038188.0 ×1/8128.01/836.05.022.05.0
HTM 038288.0 ×1/4148.01/440.06.022.05.0
HTM 038388.0 ×3/8178.03/842.07.022.05.0
HTM 048189.5 ×1/8129.51/836.05.022.06.0
HTM 048289.5 ×1/4149.51/440.06.022.06.0
HTM 048389.5 ×3/8179.53/842.07.022.06.0
HTM 0581810.0 ×1/81210.01/836.05.022.06.0
HTM 0582810.0 ×1/41410.01/440.06.022.06.0
HTM 0583810.0 ×3/81710.03/842.07.022.06.0
HTM 0681811.0 ×1/81211.01/839.05.025.07.0
HTM 0682811.0 ×1/41411.01/443.06.025.07.0
HTM 0683811.0 ×3/81711.03/845.07.025.07.0
HTM 0782812.0 ×1/41412.01/443.06.025.07.5
HTM 0783812.0 ×3/81712.03/845.07.025.07.5
HTM 0784812.0 ×1/22212.01/251.010.025.07.5
HTM 0882812.7 ×1/41412.71/443.06.025.08.0
HTM 0883812.7 ×3/81712.73/845.07.025.08.0
HTM 0884812.7 ×1/22212.71/251.010.025.08.0
HTM 0983814.0 ×3/81714.03/855.07.035.09.0
HTM 0984814.0 ×1/22214.01/261.010.035.09.0
HTM 1083816.0 ×3/81916.03/855.07.035.010.0
HTM 1084816.0 ×1/22216.01/261.010.035.010.0

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び S2(またはS)

呼称

(φ)

長さ L

(mm)

最小発注数量
1/8
5
32.0
1個
1/4
5
36.0
1個
1/8
6.5
32.0
1個
1/4
6.5
36.0
1個
1/8
8
36.0
1個
1/4
8
40.0
1個
3/8
8
42.0
1個
1/8
9.5
36.0
1個
1/4
9.5
40.0
1個
3/8
9.5
42.0
1個
1/8
10
36.0
1個
1/4
10
40.0
1個
3/8
10
42.0
1個
1/8
11
39.0
1個
1/4
11
43.0
1個
3/8
11
45.0
1個
1/4
12
43.0
1個
3/8
12
45.0
1個
1/2
12
51.0
1個
1/4
12.7
43.0
1個
3/8
12.7
45.0
1個
1/2
12.7
51.0
1個
3/8
14
55.0
1個
1/2
14
61.0
1個
3/8
16
55.0
1個
1/2
16
61.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
331
( 364 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
在庫品1日目当日出荷可能
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
709
( 780 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
536
( 590 )
在庫品1日目当日出荷可能
474
( 521 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能
561
( 617 )
在庫品1日目当日出荷可能
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
561
( 617 )
在庫品1日目当日出荷可能
475
( 523 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
705
( 776 )
在庫品1日目当日出荷可能
873
( 960 )
在庫品1日目当日出荷可能
543
( 597 )
在庫品1日目当日出荷可能
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ホース口にホースを差し込んで接続する継手です・ニップルタイプです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 ニップルのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
エア設備に使用
5
満足度:5.0
ホース継ぎ手は、いつも迷うんですが、とても調べやすく助かりました
0人が参考にしています。
気体配管に
5
満足度:5.0
サイズを確認して注文できるので安心です。抜け止めやネジの作りも精度良く仕上がっていました。
0人が参考にしています。
機械のクーラントホース用
5
満足度:5.0
使用していたものが折れてしまいましたが、発注後次の日に届き非常に助かりました。買いに行かず、すぐに届くのが良い。
0人が参考にしています。
循環水曜
5
満足度:5.0
テフロンテープを用いてしめてます。何の問題もなく満足しています。内径9.5mmのホースと合わせて使っています。10㎜でも...もっと読む
0人が参考にしています。
カプラ
4
満足度:4.0
INとOUTの 出入りに使用しました 客先指定の商品により こちらにしました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手 ニップル
ホース継手
ホース用継手 めねじニップル
【クリーン洗浄品】ホース用継手 おねじニップル
【クリーン洗浄品】ホース用継手 めねじニップル
ホース継手 ソケット
メーカーコーヨートラスコ中山ミスミミスミミスミコーヨー
通常価格261-1,449 -1,070 ---333 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気
本体材質カドミレス黄銅黄銅(C3604)SUS304SUS304SUS304カドミレス黄銅
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類タケノコタケノコタケノコタケノコタケノコタケノコ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング