メカニカル部品技術窓口
【特長】・ホース口にホースを差し込んで接続する継手です。・ユニオンタイプをご用意しています。
詳細を確認
| 継手本体 | JIS H3250 C3604[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒 JIS H3250 C3771[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 鍛造用黄銅 |
|---|---|
| ホースナット | JIS H3250 C3604[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒 |
| ホース口 | JIS H3250 C3604[ カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒 |



| (1)製品品種表示 | H | ホース継手 |
|---|---|---|
| (2)製品型式表示 | MC | ホースおねじコネクタ |
| (3)接続管径表示 | 01 | φ5.0 |
| 02 | φ6.5 | |
| 03 | φ8.0 | |
| 04 | φ9.5 | |
| 05 | φ10.0 | |
| 06 | φ11.0 | |
| 07 | φ12.0 | |
| 08 | φ12.7 | |
| 09 | φ14.0 | |
| 10 | φ16.0 | |
| (4)接続口径表示 | 81 | R1/8 Rc1/8 G1/8 |
| 82 | R1/4 Rc1/4 G1/4 | |
| 83 | R3/8 Rc3/8 G3/8 | |
| 84 | R1/2 Rc1/2 G1/2 | |
| (5)製品素材表示 | 8 | カドミレス黄銅材製品 |
【特長】
・ホース口にホースを差し込んで接続する継手です。
・ユニオンタイプをご用意しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

アソー
ホース継手 ホースニップル HN
4.5通常価格(税別):123円~

ミスミ
ホース用継手 ジョイントニップル
4.4通常価格(税別):440円~

アソー
ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN
4.8通常価格(税別):638円~
![ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005434113/221005434113_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
トヨックス
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
4.8通常価格(税別):1,813円~

ミスミ
ホース用継手 めねじニップル
4.9通常価格(税別):1,070円~

キッツ
ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
4.3通常価格(税別):967円~

アソー
ホース継手 ホースジョイント HS
4.2通常価格(税別):383円~

オンダ製作所
ステンレス継手 六角ホースニップル SFHN型・SMHN型
4.4通常価格(税別):501円~