17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ねじ込み式継手 めすソケット

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじ込み式継手 めすソケット 外形図

製品仕様

  • 最高使用圧力:21.0MPa
  • 常用使用圧力:14.0MPa
  • 使用温度範囲:-20℃~+150℃ ※凍結なきこと

【材質】

継手本体JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)]快削黄銅棒
JIS H3250 C3771[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材)]鍛造用黄銅

規格表

ねじ込み式継手 めすソケット 規格表

選定サポート情報

ねじ込み式継手 めすソケット 選定サポート

注意・禁止事項

  • テーパねじによる接続の際、位置決めの必要性によりねじを戻したりすると漏れの原因となります。
  • テーパねじによる接続の際、ねじ込みが浅いと、シール不良や緩みの原因となります。また、締込みが強いと応力残留により継手本体の割れを誘発する原因となります。締付トルク管理は確実に行ってください。

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
ねじ⇔ねじ異径
1/8B(6A)
Rc
1/4B(8A)
26.0
10
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1/4B(8A)
-
-
28.0
10
1個
ねじ⇔ねじ異径
1/4B(8A)
Rc
3/8B(10A)
30.0
10
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
3/8B(10A)
-
-
32.0
10
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1/2B(15A)
-
-
40.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412
( 453 )
在庫品1日目当日出荷可能
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能
524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
552
( 607 )
在庫品1日目当日出荷可能
801
( 881 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B 0203 (ISO 7-1) : 管用テーパねじ及びJIS B 0202 ( ISO 228-1) : 管用平行ねじを接続適用ねじとして採用している継手です。
・管、管用部品、流体機器などの耐密性接続を目的とされる場合にご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式継手 めすソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式継手 めすソケット
ねじ込み式継手 めすエルボ
ねじ込み式継手 めすティー
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすソケット
ねじ込み式継手 45度めすおすエルボ
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ソケット
メーカーコーヨーコーヨーコーヨーシーケー金属コーヨーリケン
通常価格345-585 -1,906897782 -230 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ソケット90°エルボティーメスオスソケット45°めすおすエルボソケット
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質カドミレス黄銅カドミレス黄銅カドミレス黄銅鋳鉄カドミレス黄銅STPG370(SCH40)
表面処理なしなしなし亜鉛メッキなし溶融亜鉛めっき

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング