17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの種類1

    ~mm
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

    ねじの呼び1>2>3>4

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ねじ込み式継手 めすおすティー

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじ込み式継手 めすおすティー

SRT

ねじ込み式継手 めすおすティー

SXT

製品仕様

製品仕様

  • 最高使用圧力 21.0 Mpa
  • 常用使用圧力 14.0 Mpa
  • 使用温度範囲 -20℃~ 150℃ ※凍結なきこと

材質

継手本体

  • JIS H3250 C3604[ カドミウム(Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒
  • JIS H3250 C3771[ カドミウム(Cd) 75ppm 以下保証材)] 鍛造用黄銅

規格表

SRT

型 番呼称
S1×S2
対辺寸法適用ねじ寸法情報
S1(Rc)S2(R)LL1L2最小穴径
SRT 818181/8×1/8121/81/841.021.020.05.0
SRT 828281/4×1/4161/41/451.026.025.06.5
SRT 838383/8×3/8193/83/857.029.028.09.5
SRT 848481/2×1/2241/21/269.035.034.012.0

SXT

型 番呼称対辺寸法適用ねじ寸法情報
S1×S2S1(Rc)S2(R)LL1L2最小穴径
SXT 818181/8×1/8121/81/842.021.020.05.0
SXT 828281/4×1/4161/41/452.026.025.06.5
SXT 838383/8×3/8193/83/858.029.028.09.5
SXT 848481/2×1/2241/21/270.035.034.012.0

型番リスト

表示件数

ねじの種類1

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
R
1/4B(8A)
1/4B(8A)
Rc
1/4B(8A)
51.0
10
1個
R
3/8B(10A)
3/8B(10A)
Rc
3/8B(10A)
57.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,666
( 1,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,024
( 2,226 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B 0203(ISO 7-1):管用テーパねじ及びJIS B 0202(ISO 228-1):管用平行ねじを接続適用ねじとして採用している継手です
・管、管用部品、流体機器などの耐密性接続を目的とされる場合にご使用下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式継手 めすおすティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式継手 めすおすティー
管継手 めすおすソケット
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすソケット
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすT
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすエルボ(ストリートエルボ)
ねじ込み式継手 45度めすおすエルボ
メーカーコーヨー桑名金属工業(旧:日立金属)シーケー金属シーケー金属シーケー金属コーヨー
通常価格1,666-690 -8971,213 -526 -782 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ティーめすおすソケットメスオスソケットめすおすTストリートエルボ45°めすおすエルボ
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRRRRR
材質カドミレス黄銅FCMB27-05鋳鉄鋳鉄鋳鉄カドミレス黄銅
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング