メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 継手本体 | JIS H3250 C3604 [カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒 JIS H3250 C3771 [カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 鍛造用黄銅 |
|---|


| (1)製品品種表示 | S | ねじ込み式継手 |
|---|---|---|
| (2)製品型式表示 | GN | ニップル(Gねじ仕様) |
| (3)接続口径表示 | 81 | R1/8 Rc1/8 G1/8 |
| 82 | R1/4 Rc1/4 G1/4 | |
| 83 | R3/8 Rc3/8 G3/8 | |
| 84 | R1/2 Rc1/2 G1/2 | |
| (4)接続口径表示 | 81 | R1/8 Rc1/8 G1/8 |
| 82 | R1/4 Rc1/4 G1/4 | |
| 83 | R3/8 Rc3/8 G3/8 | |
| 84 | R1/2 Rc1/2 G1/2 | |
| (5)製品素材表示 | 8 | カドミレス黄銅材製品 |
【特長】
・JIS B 0203 (ISO 7-1) : 管用テーパねじ及びJIS B 0202 ( ISO 228-1) : 管用平行ねじを接続適用ねじとして採用している継手です。
・管、管用部品、流体機器などの耐密性接続を目的とされる場合にご使用下さい。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)
4.6通常価格(税別):180円~