17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ねじ込み式継手 おすエルボ

通常単価(税別)
3961,426
税込単価
4361,569
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・JIS B 0203(ISO 7-1):管用テーパねじ及びJIS B 0202(ISO 22...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじ込み式継手 おすエルボ

製品仕様

製品仕様

  • 最高使用圧力 21.0 Mpa
  • 常用使用圧力 14.0 Mpa
  • 使用温度範囲 -20℃~ 150℃ ※凍結なきこと

材質

継手本体

  • JIS H3250 C3604[ カドミウム(Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒
  • JIS H3250 C3771[ カドミウム(Cd) 75ppm 以下保証材)] 鍛造用黄銅

規格表

型 番呼称
S1×S2
対辺寸法適用ねじ寸法情報
S1(R)S2(R)L1L2最小穴径
SML 818181/8×1/8121/81/820.020.05.0
SML 828281/4×1/4161/41/425.025.06.5
SML 838383/8×3/8193/83/828.028.09.5
SML 838483/8×1/2243/81/234.034.012.0
SML 81828 1/8×1/4161/81/422.025.05.0
SML 828381/4×3/8191/43/827.028.06.5
SML 848481/2×1/2241/21/231.034.09.5

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

長さL1

(mm)

長さL2

(mm)

RoHS?最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・同種
1/8B(6A)
-
-
20.0
20.0
10
1個
ねじ⇔ねじ異径
1/4B(8A)
R
3/8B(10A)
27.0
28.0
10
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
3/8B(10A)
-
-
28.0
28.0
10
1個
ねじ⇔ねじ同径・同種
1/2B(15A)
-
-
34.0
34.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
993
( 1,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,426
( 1,569 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B 0203(ISO 7-1):管用テーパねじ及びJIS B 0202(ISO 228-1):管用平行ねじを接続適用ねじとして採用している継手です
・管、管用部品、流体機器などの耐密性接続を目的とされる場合にご使用下さい

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式継手 おすエルボのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械装置の配管として
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式継手 おすエルボ
ねじ込み式継手 おすティー
ねじ込み式継手 45度めすおすエルボ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすソケット
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°めすおすエルボ(45°ストリートエルボ)
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いめすおすエルボ(径違いストリートエルボ)
メーカーコーヨーコーヨーコーヨーシーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格396-721 -782 -8971,446 -1,058
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状90°エルボティー45°めすおすエルボメスオスソケットストリートエルボストリートエルボ
ねじの種類1RRRcRcRcRc
材質カドミレス黄銅カドミレス黄銅カドミレス黄銅鋳鉄鋳鉄鋳鉄
表面処理なしなしなし亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング