17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白・黒)ロックナット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

白・黒継手ロックナットの外形図と寸法

白・黒継手ロックナットの外形図

白・黒継手ロックナットの外形図

(単位:mm)

呼び
d
高さ
H
深さ
S
二面幅B
六角八角
1/41881.221 
3/82291.226 
1/22891.232 
3/434101.538 
140111.546 
1 1/450121.554 
1 1/255132.5 63
268152.5 77
2 1/288172.5 100
3100182.5 115
4125222.5 145

ねじは、JIS B 0202による管用平行ねじです。ただし、許容差は2倍です。
寸法は、すべて推奨値です。
白品の表面は溶融亜鉛めっきです。
記載内容について予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(関連部品)

RoHS?最小発注数量
1/2B(15A)
10
1個
3/4B(20A)
10
1個
1 1/2B(40A)
10
1個
2B(50A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522
( 574 )
5日目
566
( 623 )
在庫品1日目当日出荷可能
537
( 591 )
8日目
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。
【特長】
・材料は黒心可鍛鋳鉄で水・油・蒸気・空気・ガスの配管で使用可能な白・黒継手ロックナット。
【用途】
・ガスの配管に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白・黒)ロックナットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの種類は何ですか?
A
管用並行ねじになります。
QRoHS指令には対応していますか?
A
はい、対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白・黒)ロックナット
ステンレス鋼ねじ込み管継手 ロックナット
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 止めナット(ロックナット)
管継手 止めナット(ロックナット)
高圧管継手 ねじ込み形管継手 SAPエアー抜きバルブ
金属管継手 水栓継手 吸気弁
メーカー吉年吉年シーケー金属桑名金属工業(旧:日立金属)イハラサイエンスオンダ製作所
通常価格522-912 -422 -350 -2,337 -3,129
通常出荷日在庫品1日目〜5日目4日目3日目〜在庫品1日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類ナットナットナットナットバルブバルブ
材質(関連部品)黒心可鍛鋳鉄ステンレス(SCS13)----
接続ねじの種類(関連部品)GG----
使用流体(関連部品)水・油・蒸気・空気・ガス水・空気・蒸気・ガス・薬品・油----
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング