メカニカル部品技術窓口
【特長】・分岐配管に最適 配管の分岐が容易に出来ます。・配管口が自在 配管口各々が回転(45°)出来ま...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) |
| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体 固定部 ブロック | C3604(黄銅) C3604(黄銅) |
| ロックリング | リン青銅 |
| リリースリング | 亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色) |
| ストップリング | SUS(ステンレス) |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| 型式 | A | B | C | 適用チューブ外径 φD | E | F | H | J | K | L | M | φN | P | R | ねじサイズ T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF03-F8-5P | 25×P+29 | 45.0 | 43.0 | 8 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 32.5 | Rc3/8 |
| UF03-F10-5P | 25×P+29 | 45.0 | 44.8 | 10 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 34.3 | Rc3/8 |
| UF03-F12-5P | 25×P+29 | 45.0 | 49.9 | 12 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 39.4 | Rc3/8 |
※ A 寸法及び E 寸法の P はポート取り出しブロック数を示します。
| 型式 | A | B | C | 適用チューブ外径 φD | E | F | H | J | K | L | M | φN | P | R1 | R2 | ねじサイズ T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF03-2F8-5P | 25×P+29 | 45.0 | 43.0 | 8 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 32.5 | 34.5 | Rc3/8 |
| UF03-2F10-5P | 25×P+29 | 45.0 | 44.8 | 10 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 34.3 | 36.3 | Rc3/8 |
| UF03-2F12-5P | 25×P+29 | 45.0 | 49.9 | 12 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 39.4 | 41.4 | Rc3/8 |
※ A 寸法及び E 寸法の P はポート取り出しブロック数を示します。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,701円 ( 11,771円 ) | 3日目 |
10,920円 ( 12,012円 ) | 3日目 |
10,348円 ( 11,383円 ) | 3日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 6日目 |
7,730円 ( 8,503円 ) | 3日目 |
7,964円 ( 8,760円 ) | 3日目 |
【特長】
・分岐配管に最適 配管の分岐が容易に出来ます。
・配管口が自在 配管口各々が回転(45°)出来ます。
・簡単に接続部が増減可能 各々のパーツが簡単に脱着可能で、現場にて簡単に増減出来ます。
・回路の分離が可能 別売の回路ストップバルブにて左右の配管の分離可能。
・取り出し口ワンタッチ(タッチコネクター)タイプ 取り出し口信頼のタッチネクターフジ継手搭載。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配管マニホールド 1方向 片端おねじ・片端めねじ/両端おねじ/両端めねじ
4.2通常価格(税別):2,410円~

ミスミ
パイプマニホールド 両端めねじ/片端おねじ・片端めねじ/両端おねじ
4.7
ミスミ
配管マニホールド用ソケット
4.3通常価格(税別):590円~

ミスミ
配管マニホールド 2方向90° 両端おねじ/両端めねじ
4.3
ミスミ
【クリーン洗浄品】配管マニホールド 1方向 両端おねじ
0
ミスミ
【クリーン洗浄品】パイプマニホールド
0
ミスミ
配管マニホールド 2方向180°
0通常価格(税別):3,530円~

オンダ製作所
ステンレス製品 SFH型 ヘッダー Rcねじ
4.4通常価格(税別):2,974円~

ミスミ
配管マニホールド ソケット部指定タイプ ソケットおねじ
4