メカニカル部品技術窓口
【特長】・分岐配管に最適 配管の分岐が容易に出来ます。・配管口が自在 配管口各々が回転(45°)出来ま...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体 固定部 ブロック | C3604(黄銅) C3604(黄銅) |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| 型式 | A | B | C | E | F | 二面幅 H1 | 二面幅 H2 | J | K | L | M | φN | P | R | ねじサイズ T1 | ねじサイズ T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF03-02-5P | 25×P+29 | 45.0 | 41.5 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 17.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 31.0 | Rc3/8 | Rc1/4 |
| UF03-03-5P | 25×P+29 | 45.0 | 43.0 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 32.5 | Rc3/8 | Rc3/8 |
※ A 寸法及び E 寸法の P はポート取り出しブロック数を示します。
| 型式 | A | B | C | E | F | 二面幅 H1 | 二面幅 H2 | J | K | L | M | φN | P | R1 | R2 | ねじサイズ T1 | ねじサイズ T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF03-202-5P | 25×P+29 | 45.0 | 41.5 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 17.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 31.0 | 33.0 | Rc3/8 | Rc1/4 |
| UF03-203-5P | 25×P+29 | 45.0 | 43.0 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 32.5 | 34.5 | Rc3/8 | Rc3/8 |
※ A 寸法及び E 寸法の P はポート取り出しブロック数を示します。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,139円 ( 7,853円 ) | 3日目 |
8,453円 ( 9,298円 ) | 3日目 |
8,801円 ( 9,681円 ) | 3日目 |
9,159円 ( 10,075円 ) | 3日目 |
【特長】
・分岐配管に最適 配管の分岐が容易に出来ます。
・配管口が自在 配管口各々が回転(45°)出来ます。
・簡単に接続部が増減可能 各々のパーツが簡単に脱着可能で、現場にて簡単に増減出来ます。
・回路の分離が可能 別売の回路ストップバルブにて左右の配管の分離可能。
・取り出し口ワンタッチ(タッチコネクター)タイプ 取り出し口信頼のタッチネクターフジ継手搭載。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配管マニホールド 1方向 片端おねじ・片端めねじ
4.2通常価格(税別):2,410円~

ミスミ
パイプマニホールド
4.7
ミスミ
配管マニホールド ソケット部指定タイプ ソケットおねじ
4
オンダ製作所
ステンレス製品 SFH型 ヘッダー Rcねじ
4.4通常価格(税別):2,974円~

ミスミ
配管マニホールド 2方向90°用ソケット
4通常価格(税別):630円~

ミスミ
配管マニホールド用ソケット
4.3通常価格(税別):590円~

ミスミ
配管マニホールド 両端おねじ 1方向 ピッチ指定
0
ミスミ
配管マニホールド 2方向90°
4.3
ミスミ
【クリーン洗浄品】配管マニホールド 1方向 両端おねじ
0