17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

フリージョイント2 ネジタイプ

通常単価(税別)
2,2575,939
税込単価
2,4836,533
通常出荷日:4日目~6日目

エア配管の分岐に使用出来る継手。【特長】・配管の分岐が容易に行える・配管口各々が回転出来ます(サイドの...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

2-ウェイ

外形図

3-ウェイ

外形図

4-ウェイ

外形図

5-ウェイ

外形図

製品仕様

外観(5-ウェイ)

外観(5-ウェイ)

製品仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力1MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

部品名材質
本体部C3604(黄銅)
シール材NBR(ニトリルゴム)
取付プラケット鋼鉄(ニッケルめっき)

規格表

2-ウェイ

型番ABCEF二面幅
H
JKLMNPφQねじサイズ重量
(g)
T1T2T3
2MF1-173.046.034.559.034.017.059.02.018.023.518.517.06.5Rc1/4Rc1/8Rc1/8138.4
2MF2-281.046.039.567.034.021.068.02.018.025.521.521.06.5Rc3/8Rc1/4Rc1/4207.2
2MF3-385.052.044.571.040.023.071.02.021.026.521.523.06.5Rc3/8Rc1/4Rc3/8272.0
2MF4-493.052.049.079.040.026.083.02.021.033.024.026.06.5Rc1/2Rc3/8Rc1/2356.4

3-ウェイ

型番ABCEF二面幅
H
JKLMNPφQねじサイズ重量
(g)
T1T2T3
3MF1-190.046.034.576.034.017.076.02.018.023.518.517.06.5Rc1/4Rc1/8Rc1/8172.8
3MF2-2102.046.039.588.034.021.089.02.018.025.521.521.06.5Rc3/8Rc1/4Rc1/4272.0
3MF3-3108.052.044.594.040.023.094.02.021.026.521.523.06.5Rc3/8Rc1/4Rc3/8362.6
3MF4-4119.052.049.0105.040.026.0109.02.021.033.024.026.06.5Rc1/2Rc3/8Rc1/2464.6

4-ウェイ

型番ABCEF二面幅
H
JKLMNPφQねじサイズ重量
(g)
T1T2T3
4MF1-1107.046.034.593.034.017.093.02.018.023.518.517.06.5Rc1/4Rc1/8Rc1/8209.4
4MF2-2123.046.039.5109.034.021.0110.02.018.025.521.521.06.5Rc3/8Rc1/4Rc1/4336.0
4MF3-3131.052.044.5117.040.023.0117.02.021.026.521.523.06.5Rc3/8Rc1/4Rc3/8445.4
4MF4-4145.052.049.0131.040.026.0135.02.021.033.024.026.06.5Rc1/2Rc3/8Rc1/2579.6

5-ウェイ

型番ABCEF二面幅
H
JKLMNPφQねじサイズ重量
(g)
T1T2T3
5MF1-1124.046.034.5110.034.017.0110.02.018.023.518.517.06.5Rc1/4Rc1/8Rc1/8241.8
5MF2-2144.046.039.5130.034.021.0131.02.018.025.521.521.06.5Rc3/8Rc1/4Rc1/4400.4
5MF3-3154.052.044.5140.040.023.0140.02.021.026.521.523.06.5Rc3/8Rc1/4Rc3/8535.2
5MF4-4171.052.049.0157.040.026.0161.02.021.033.024.026.06.5Rc1/2Rc3/8Rc1/2690.4

型番リスト

表示件数

分岐口数

ねじサイズ T1/T

ねじサイズ T2/T

ねじサイズ T3

最小発注数量
2
1/4B
1/8B
1/8B
1個
2
3/8B
1/4B
1/4B
1個
2
3/8B
1/4B
3/8B
1個
2
1/2B
3/8B
1/2B
1個
3
1/4B
1/8B
1/8B
1個
3
3/8B
1/4B
1/4B
1個
3
3/8B
1/4B
3/8B
1個
3
1/2B
3/8B
1/2B
1個
4
1/4B
1/8B
1/8B
1個
4
3/8B
1/4B
1/4B
1個
4
3/8B
1/4B
3/8B
1個
4
1/2B
3/8B
1/2B
1個
5
1/4B
1/8B
1/8B
1個
5
3/8B
1/4B
1/4B
1個
5
3/8B
1/4B
3/8B
1個
5
1/2B
3/8B
1/2B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,257
( 2,483 )
6日目
2,370
( 2,607 )
4日目
2,848
( 3,133 )
4日目
3,298
( 3,628 )
6日目
2,709
( 2,980 )
6日目
3,558
( 3,914 )
4日目
3,562
( 3,918 )
6日目
4,952
( 5,447 )
4日目
3,298
( 3,628 )
6日目
4,093
( 4,502 )
6日目
4,750
( 5,225 )
4日目
5,939
( 6,533 )
6日目
4,508
( 4,959 )
4日目
4,753
( 5,228 )
4日目
5,938
( 6,532 )
4日目
5,936
( 6,530 )
6日目

詳細情報

基本情報

エア配管の分岐に使用出来る継手。
【特長】
・配管の分岐が容易に行える
・配管口各々が回転出来ます(サイドのロックナットで固定可能)
・2から5ラインを選べます
【用途】
・分岐配管に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリージョイント2 ネジタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリージョイント2 ネジタイプ
フリージョイント4 タッチコネクター FUJIタイプ
ダブルロックジョイント WH型 ダブルロックヘッダー
ダブルロックジョイント WHS1型 ヘッダーセット
【クリーン洗浄品】配管マニホールド 両端おねじ 1方向 ピッチ指定
【クリーン洗浄品】配管マニホールド 1方向 両端おねじ
メーカー千代田通商千代田通商オンダ製作所オンダ製作所ミスミミスミ
通常価格2,257-2,605 -4,897 -5,752 ---
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目8日目8日目
種類配管マニホールド配管マニホールド配管マニホールド配管マニホールド+保温材配管マニホールド配管マニホールド
配管口タイプ回転回転固定固定1方向1方向
材質黄銅(C3604)黄銅(C3604)青銅(CAC406C)青銅(CAC406C)SUS304TPSUS304TP
配管接続種類 1口目RcねじRcねじRcねじRcねじおねじタイプ(R)-
配管接続種類 2口目RcねじRcねじRcねじRcねじおねじタイプ(R)-

配管マニホールドカテゴリの売れ筋ランキング