17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

通常単価(税別)
1,5783,628
税込単価
1,7363,991
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。・真鍮タイプ:強度・耐食性に優れ、高温箇所...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
最高使用圧力1MPa
保証耐圧力2MPa
使用温度範囲5~150℃
本体SUS304
エレメントSUS316焼結体(70μm)
消音効果20dB以上
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番φACL二面幅
H
ねじサイズ
T
(オスねじ)
重量
(g)
有効断面積
(mm2
CSS-01F12.514.510.513R1/883.5
CSS-02F15.2191316R1/4154.0
CSS-03F18.622.51619R3/8236.5
CSS-04F23.125.51524R1/23912

型番リスト

表示件数

取付ねじの呼びT

有効断面積(範囲)

有効断面積

(mm2)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
~5.0
3.5
326-9671
10
1個
1/4B(8A)
~5.0
4
326-9680
10
1個
3/8B(10A)
5.1~10.0
6.5
326-9698
10
1個
1/2B(15A)
5.1~10.0
12
326-9701
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,578
( 1,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,418
( 2,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,628
( 3,991 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。
・真鍮タイプ:強度・耐食性に優れ、高温箇所での使用に最適です。
・真鍮ブレザベントタイプ:空気中の塵や埃など異物の侵入防止します。
・ステンレスタイプ:水や科学薬品のフィルターとしても使用出来ます。
・樹脂タイプ:軽量小型タイプや、大流量設計も(CSN-Hタイプ)ございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)
サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ
サイレンサー CSF-Hタイプ
サイレンサー CSB-TVタイプ
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商SMCCKD
通常価格1,578-569 -1,270 -1,279 -484 -632 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準排気量調整形標準ワンタッチタイプ
管接続口 種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)ワンタッチ配管ワンタッチ配管
本体材質SUS304黄銅(ニッケルメッキ)スチール黄銅樹脂樹脂
カバ-なしなしなしありなしあり
エレメント材質SUS316焼結体SUS304スクリーンSUS304黄銅焼結体樹脂焼結体フェルト
よく一緒に購入される商品

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング