17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

サイレンサー CSSタイプ

通常単価(税別)
1,4285,278
税込単価
1,5715,806
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。・真鍮タイプ:強度・耐食性に優れ、高温箇所...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

外観

最高使用圧力1MPa
保証耐圧力2MPa
使用温度範囲5~150℃
本体SUS304
エレメントSUS316焼結体(70μm)
消音効果20dB以上
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番φACL二面幅
H
ねじサイズ
T
(オスねじ)
重量
(g)
有効断面積
(mm2
CSS-M5820138M5×0.844
CSS-0111.527.523.513R1/81213
CSS-0214353016R1/42420
CSS-0317.547.54119R3/83825
CSS-0422575024R1/26056

型番リスト

表示件数

管接続口 種類

取付ねじの呼びT

有効断面積(範囲)

有効断面積

(mm2)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
R(管用テーパおねじ)
1/8B(6A)
5.1~10.0
13
326-9728
10
1個
R(管用テーパおねじ)
1/4B(8A)
5.1~10.0
20
326-9736
10
1個
R(管用テーパおねじ)
3/8B(10A)
20.1~30.0
25
326-9744
10
1個
R(管用テーパおねじ)
1/2B(15A)
50.1~100.0
56
326-9752
10
1個
M(メートルねじ並目)
M5X0.8
~5.0
4
326-9710
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,758
( 1,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,919
( 3,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,518
( 3,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,278
( 5,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,428
( 1,571 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。
・真鍮タイプ:強度・耐食性に優れ、高温箇所での使用に最適です。
・真鍮ブレザベントタイプ:空気中の塵や埃など異物の侵入防止します。
・ステンレスタイプ:水や科学薬品のフィルターとしても使用出来ます。
・樹脂タイプ:軽量小型タイプや、大流量設計も(CSN-Hタイプ)ございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサー CSSタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンサー CSSタイプ
サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)
サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ
サイレンサー CSBタイプ
サイレンサー CSF-Hタイプ
サイレンサー CSB-TVタイプ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格1,428-1,578 -569 -351 -1,270 -1,279 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
種類標準標準標準標準標準排気量調整形
本体材質SUS304SUS304黄銅(ニッケルメッキ)黄銅スチール黄銅
カバ-なしなしなしなしなしあり
エレメント材質SUS316焼結体SUS316焼結体SUS304スクリーン黄銅焼結体SUS304黄銅焼結体
消音効果(dB)202020203020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング