メカニカル部品技術窓口
引き抜き強度、耐久性に優れたワンタッチ継手。【特長】・ハードな環境下で威力抜群なオール金属タイプ。・O...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 金属タイプ 樹脂タイプ | C3604(黄銅) ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (3) | ロックリング | 標準タイプ:黄銅 |
| (4) | リリースレバー | 亜鉛合金(黄銅メッキ) |
| (5) | ストッパー | ポリアセタール |
| (6) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
| (7) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| (8) | スプリング | ピアノ線(三価クロメート) |
| 型番 | A | B | φC | 適用チューブ外径 φD | ニ面幅 H | L | ねじサイズ T | 有効断面積(mm2) | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレタン | ナイロン | ||||||||||
| CKL-4-01-2L | 26.2 | 42.5 | 12.0 | 4 | 10.0 | 38.5 | R1/8 | 3.1 | 5.4 | 19.5 | 45.6 |
| CKL-4-02-2L | 26.2 | 45.5 | 12.0 | 4 | 14.0 | 39.5 | R1/4 | 3.1 | 5.4 | 19.5 | 55.0 |
| CKL-6-01-2L | 29.7 | 46.0 | 14.0 | 6 | 12.0 | 42.0 | R1/8 | 9.1 | 10.5 | 22.5 | 57.4 |
| CKL-6-02-2L | 29.7 | 49.0 | 14.0 | 6 | 14.0 | 43.0 | R1/4 | 9.1 | 10.5 | 22.5 | 68.0 |
| CKL-8-01-2L | 31.2 | 49.0 | 16.0 | 8 | 14.0 | 45.0 | R1/8 | 14.0 | 20.0 | 22.5 | 79.4 |
| CKL-8-02-2L | 31.2 | 52.0 | 16.0 | 8 | 14.0 | 46.0 | R1/4 | 14.0 | 20.0 | 22.5 | 80.4 |
| CKL-8-03-2L | 31.2 | 53.0 | 16.0 | 8 | 17.0 | 46.6 | R3/8 | 14.0 | 20.0 | 22.5 | 96.4 |
| CKL-10-02-2L | 34.9 | 54.0 | 18.0 | 10 | 17.0 | 48.0 | R1/4 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 106.0 |
| CKL-10-03-2L | 34.9 | 55.0 | 18.0 | 10 | 17.0 | 48.6 | R3/8 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 101.8 |
| CKL-10-04-2L | 34.9 | 59.0 | 18.0 | 10 | 21.0 | 51.0 | R1/2 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 134.6 |
| CKL-12-02-2L | 38.4 | 59.0 | 21.0 | 12 | 19.0 | 53.0 | R1/4 | 36.0 | 41.0 | 27.2 | 145.0 |
| CKL-12-03-2L | 38.4 | 60.0 | 21.0 | 12 | 19.0 | 53.6 | R3/8 | 40.0 | 48.0 | 27.2 | 145.2 |
| CKL-12-04-2L | 38.4 | 65.0 | 21.0 | 12 | 21.0 | 57.0 | R1/2 | 40.0 | 48.0 | 27.2 | 166.2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
608円 ( 669円 ) | 6日目 |
670円 ( 737円 ) | 6日目 |
699円 ( 769円 ) | 6日目 |
694円 ( 763円 ) | 6日目 |
720円 ( 792円 ) | 6日目 |
746円 ( 821円 ) | 6日目 |
799円 ( 879円 ) | 6日目 |
922円 ( 1,014円 ) | 6日目 |
913円 ( 1,004円 ) | 6日目 |
1,018円 ( 1,120円 ) | 6日目 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 6日目 |
976円 ( 1,074円 ) | 4日目 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 6日目 |
引き抜き強度、耐久性に優れたワンタッチ継手。
【特長】
・ハードな環境下で威力抜群なオール金属タイプ。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と耐久性を誇る。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・機械裏や天井配管など交換頻度の少ない箇所に。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~