17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

タッチコネクター バルクヘッドユニオン

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブご選定下さい。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体
金属タイプ
樹脂タイプ
C3604(黄銅)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリング標準タイプ:黄銅
(4)リリースレバー亜鉛合金(黄銅メッキ)
(5)ストッパーポリアセタール
(6)ストップリングSUS(ステンレス)
(7)OリングNBR(ニトリルゴム)
(8)スプリングピアノ線(三価クロメート)

規格表

型式AφBC
max
適用チューブ外径
φD
二面幅
H
ねじサイズ
T
有効断面積(mm2チューブ挿入寸法重量
(g)
ウレタンナイロン
CUB-4-0051.412.015.0417.0M14×1.53.35.519.537.8
CUB-6-0056.414.015.0619.0M16×1.510.514.022.548.8
CUB-8-0056.416.015.0822.0M18×1.518.027.022.563.8
CUB-10-0063.818.015.01024.0M20×1.528.536.025.073.6
CUB-12-0069.821.015.01227.0M24×247.055.028.0107.2

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

最小発注数量
4
M14X1.5
1個
6
M16X1.5
1個
8
M18X1.5
1個
10
M20X1.5
1個
12
M24X2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748
( 823 )
6日目
839
( 923 )
4日目
961
( 1,057 )
6日目
1,086
( 1,195 )
6日目
1,258
( 1,384 )
6日目

詳細情報

基本情報

引き抜き強度、耐久性に優れたワンタッチ継手。
【特長】
・ハードな環境下で威力抜群なオール金属タイプ。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と耐久性を誇る。
【用途】
・機械裏や天井配管など交換頻度の少ない箇所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクター バルクヘッドユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクター バルクヘッドユニオン
ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン
タッチコネクターFUJI バルクヘッドユニオン(金属)
タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン
タッチコネクターファイブ SUS バルクヘッドユニオン
コンパクトエアーフィッティング バルクヘッドユニオン
メーカー千代田通商EASUN(イーサン)千代田通商千代田通商千代田通商ミスミ
通常価格748-175 -549 -406 -2,021 -1,150
通常出荷日4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
本体材質黄銅黄銅亜鉛合金難燃性PBT難燃性PBTポリプロピレン
ねじ部材質C3604(黄銅)標準(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)、ニッケルメッキSUS303C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)標準(NBR)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)二トリルゴム
周囲温度(℃)-5::600::60-5::60-5::60-5::60-10::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)空気圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)空気

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング