メカニカル部品技術窓口
引き抜き強度、耐久性に優れたワンタッチ継手。【特長】・ハードな環境下で威力抜群なオール金属タイプ。・O...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 金属タイプ 樹脂タイプ | C3604(黄銅) ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (3) | ロックリング | 標準タイプ:黄銅 |
| (4) | リリースレバー | 亜鉛合金(黄銅メッキ) |
| (5) | ストッパー | ポリアセタール |
| (6) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
| (7) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| (8) | スプリング | ピアノ線(三価クロメート) |
| 型番 | A | φB | 適用チューブ外径 φD | 有効断面積(mm2) | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレタン | ナイロン | ||||||
| CUL-4-00 | 27.2 | 12.0 | 4 | 3.2 | 4.4 | 19.5 | 31.0 |
| CUL-6-00 | 30.7 | 14.0 | 6 | 9.1 | 10.5 | 22.5 | 43.2 |
| CUL-8-00 | 31.7 | 16.0 | 8 | 16.0 | 21.0 | 22.5 | 52.6 |
| CUL-10-00 | 36.4 | 18.0 | 10 | 26.0 | 33.0 | 25.0 | 70.6 |
| CUL-12-00 | 40.4 | 21.0 | 12 | 36.0 | 41.0 | 28.0 | 102.4 |
引き抜き強度、耐久性に優れたワンタッチ継手。
【特長】
・ハードな環境下で威力抜群なオール金属タイプ。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と、耐久性。
【用途】
・機械裏や天井配管など交換頻度の少ない箇所に。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~