17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

タッチコネクター ニップルユニオン

通常単価(税別)
4691,154
税込単価
5161,269
通常出荷日:4日目~6日目

引き抜き強度、耐久性に優れたワンタッチ継手。【特長】・ハードな環境下で威力抜群なオール金属タイプ。・O...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブご選定下さい。
  • ※ 凍結無き事

材質

構造図

構造図

Part No.部品材質
(1)本体
金属タイプ
樹脂タイプ
C3604(黄銅)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリング標準タイプ:黄銅
(4)リリースレバー亜鉛合金(黄銅メッキ)
(5)ストッパーポリアセタール
(6)ストップリングSUS(ステンレス)
(7)OリングNBR(ニトリルゴム)
(8)スプリングピアノ線(三価クロメート)

規格表

型番AφB適用チューブ外径
φD
有効断面積(mm2チューブ挿入寸法重量
(g)
ウレタンナイロン
CUN-4-0051.412.043.35.519.527.8
CUN-6-0056.414.0610.514.022.537.8
CUN-8-0056.416.0818.027.022.544.8
CUN-10-0063.818.01028.536.025.056.4
CUN-12-0069.821.01247.055.028.079.2

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1個
6
1個
8
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
469
( 516 )
6日目
494
( 543 )
6日目
1,154
( 1,269 )
4日目
882
( 970 )
4日目

詳細情報

基本情報

引き抜き強度、耐久性に優れたワンタッチ継手。
【特長】
・ハードな環境下で威力抜群なオール金属タイプ。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と耐久性を誇る。
【用途】
・機械裏や天井配管など交換頻度の少ない箇所に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクター ニップルユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクター ニップルユニオン
タッチコネクター ユニオンエルボ
タッチコネクター ユニオンティ
タッチコネクター ロングエルボ
タッチコネクター バルクヘッドユニオン
タッチコネクターmini ユニオン
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格469-659 -791 -608 -748 -292
通常出荷日4日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜6日目
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅ポリアセタール
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング