17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじサイズT

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

タッチコネクター サービスチーズ

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブご選定下さい。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体
金属タイプ
樹脂タイプ
C3604(黄銅)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリング標準タイプ:黄銅
(4)リリースレバー亜鉛合金(黄銅メッキ)
(5)ストッパーポリアセタール
(6)ストップリングSUS(ステンレス)
(7)OリングNBR(ニトリルゴム)
(8)スプリングピアノ線(三価クロメート)

規格表

型番ABφC適用チューブ外径
φD
ニ面幅
H
Lねじサイズ
T
有効断面積(mm2チューブ挿入寸法重量
(g)
ウレタンナイロン
CKS-4-M527.221.512.0410.018.0M5×0.83.33.419.540.6
CKS-4-0127.225.512.0410.021.5R1/84.96.719.544.4
CKS-4-0227.228.512.0414.022.5R1/44.96.719.547.0
CKS-6-0130.726.514.0612.022.5R1/812.513.022.559.6
CKS-6-0230.729.514.0614.023.5R1/412.513.022.562.8
CKS-6-0330.730.514.0617.024.1R3/812.513.022.576.0
CKS-8-0131.727.516.0814.023.5R1/823.025.022.576.8
CKS-8-0231.730.516.0814.024.5R1/425.027.022.580.8
CKS-8-0331.731.516.0817.025.1R3/825.027.022.585.4
CKS-10-0136.428.018.01017.024.0R1/825.029.022.591.0
CKS-10-0236.431.018.01017.025.0R1/436.041.025.094.2
CKS-10-0336.432.018.01017.025.6R3/836.041.025.0101.2
CKS-10-0436.436.018.01021.028.0R1/236.041.025.0111.2
CKS-12-0240.435.021.01219.029.0R1/442.045.028.0136.0
CKS-12-0340.436.021.01219.029.6R3/855.060.028.0138.8
CKS-12-0440.439.021.01221.031.0R1/255.060.028.0153.6

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

最小発注数量
4
R1/8
1個
4
R1/4
1個
4
M5X0.8
1個
6
R1/8
1個
6
R1/4
1個
6
R3/8
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
8
R3/8
1個
10
R1/8
1個
10
R1/4
1個
10
R3/8
1個
10
R1/2
1個
12
R1/4
1個
12
R3/8
1個
12
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782
( 860 )
6日目
817
( 899 )
3日目
788
( 867 )
3日目
864
( 950 )
4日目
888
( 977 )
6日目
913
( 1,004 )
6日目
907
( 998 )
6日目
913
( 1,004 )
4日目
955
( 1,051 )
3日目
1,096
( 1,206 )
6日目
1,105
( 1,216 )
3日目
1,111
( 1,222 )
6日目
1,191
( 1,310 )
6日目
1,483
( 1,631 )
3日目
1,318
( 1,450 )
4日目
1,483
( 1,631 )
3日目

詳細情報

基本情報

引き抜き強度、耐久性に優れたワンタッチ継手。
【特長】
・ハードな環境下で威力抜群なオール金属タイプ。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と耐久性を誇る。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・機械裏や天井配管など交換頻度の少ない箇所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクター サービスチーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクター サービスチーズ
プッシュワンEシリーズ サービスティー
プッシュワン(R)Aシリーズ サービスティー
プッシュワン(R)Eシリーズ黄銅ボディタイプ サービスティー
タッチコネクター ユニオンエルボ
タッチコネクター ユニオンティ
メーカー千代田通商ニッタニッタニッタ千代田通商千代田通商
通常価格782-376 -4591,116659 -791 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目4日目〜在庫品1日目〜
本体材質黄銅難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂黄銅黄銅黄銅
ねじ部材質C3604(黄銅)黄銅黄銅黄銅C3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)特殊NBR特殊NBR特殊NBRNBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60----5::60-5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)水 / 空気水 / 空気空気工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング