メカニカル部品技術窓口
引き抜き強度、耐久性に優れたワンタッチ継手。【特長】・ハードな環境下で威力抜群なオール金属タイプ。・O...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 金属タイプ 樹脂タイプ | C3604(黄銅) ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (3) | ロックリング | 標準タイプ:黄銅 |
| (4) | リリースレバー | 亜鉛合金(黄銅メッキ) |
| (5) | ストッパー | ポリアセタール |
| (6) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
| (7) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| (8) | スプリング | ピアノ線(三価クロメート) |
| 型番 | A | B | φC | 適用チューブ外径 φD | 二面幅 H | L | ねじサイズ T | 有効断面積(mm2) | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレタン | ナイロン | ||||||||||
| CKT-4-M5 | 26.2 | 21.5 | 12.0 | 4 | 10.0 | 18.0 | M5×0.8 | 3.3 | 3.4 | 19.5 | 38.2 |
| CKT-4-01 | 26.2 | 25.5 | 12.0 | 4 | 10.0 | 21.5 | R1/8 | 4.9 | 6.7 | 19.5 | 41.6 |
| CKT-4-02 | 26.2 | 28.5 | 12.0 | 4 | 14.0 | 22.5 | R1/4 | 4.9 | 6.7 | 19.5 | 46.6 |
| CKT-6-01 | 29.7 | 27.0 | 14.0 | 6 | 12.0 | 23.0 | R1/8 | 12.5 | 13.0 | 22.5 | 59.6 |
| CKT-6-02 | 29.7 | 30.0 | 14.0 | 6 | 14.0 | 24.0 | R1/4 | 12.5 | 13.0 | 22.5 | 62.4 |
| CKT-6-03 | 29.7 | 31.0 | 14.0 | 6 | 17.0 | 24.6 | R3/8 | 13.0 | 14.0 | 22.5 | 71.5 |
| CKT-8-01 | 31.2 | 28.0 | 16.0 | 8 | 14.0 | 24.0 | R1/8 | 23.0 | 25.0 | 22.5 | 61.6 |
| CKT-8-02 | 31.2 | 31.0 | 16.0 | 8 | 14.0 | 25.0 | R1/4 | 23.0 | 25.0 | 22.5 | 83.0 |
| CKT-8-03 | 31.2 | 32.0 | 16.0 | 8 | 17.0 | 25.6 | R3/8 | 23.0 | 25.0 | 22.5 | 86.2 |
| CKT-10-01 | 34.9 | 28.0 | 18.0 | 10 | 17.0 | 24.0 | R1/8 | 25.0 | 29.0 | 25.0 | 85.6 |
| CKT-10-02 | 34.9 | 31.0 | 18.0 | 10 | 17.0 | 25.0 | R1/4 | 36.0 | 41.0 | 25.0 | 85.4 |
| CKT-10-03 | 34.9 | 32.0 | 18.0 | 10 | 17.0 | 25.6 | R3/8 | 36.0 | 41.0 | 25.0 | 89.8 |
| CKT-10-04 | 34.9 | 36.0 | 18.0 | 10 | 21.0 | 28.0 | R1/2 | 36.0 | 41.0 | 25.0 | 106.0 |
| CKT-12-02 | 38.4 | 35.0 | 21.0 | 12 | 19.0 | 29.0 | R1/4 | 42.0 | 45.0 | 28.0 | 129.0 |
| CKT-12-03 | 38.4 | 36.0 | 21.0 | 12 | 19.0 | 29.6 | R3/8 | 55.0 | 60.0 | 28.0 | 130.8 |
| CKT-12-04 | 38.4 | 39.0 | 21.0 | 12 | 21.0 | 31.0 | R1/2 | 55.0 | 60.0 | 28.0 | 141.8 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
782円 ( 860円 ) | 3日目 |
817円 ( 899円 ) | 3日目 |
773円 ( 850円 ) | 3日目 |
836円 ( 920円 ) | 4日目 |
860円 ( 946円 ) | 4日目 |
903円 ( 993円 ) | 3日目 |
922円 ( 1,014円 ) | 6日目 |
926円 ( 1,019円 ) | 4日目 |
939円 ( 1,033円 ) | 6日目 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 6日目 |
1,061円 ( 1,167円 ) | 6日目 |
1,069円 ( 1,176円 ) | 3日目 |
1,138円 ( 1,252円 ) | 3日目 |
1,339円 ( 1,473円 ) | 6日目 |
1,258円 ( 1,384円 ) | 3日目 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 6日目 |
引き抜き強度、耐久性に優れたワンタッチ継手。
【特長】
・ハードな環境下で威力抜群なオール金属タイプ。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と耐久性を誇る。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・機械裏や天井配管など交換頻度の少ない箇所に。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~