メカニカル部品技術窓口
【特長】・特許取得済みの特殊な構造。特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 5~40℃ | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております | |||
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 金属タイプ 樹脂タイプ | C3604(黄銅) ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (3) | ロックリング | 標準タイプ:黄銅 |
| (4) | リリースレバー | 亜鉛合金(黄銅メッキ) |
| (5) | ストッパー | ポリアセタール |
| (6) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
| (7) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| (8) | スプリング | ピアノ線(三価クロメート) |
| 型番 Model | A | B | φC | 適用 チューブ 外径 Tube 0.D. φD | ニ面幅 Spanner Flats H1 | L | ねじ サイズ Thread T | 有効断面積 Effective Section Area (mm2) | チューブ 挿入寸法 Tube Insertion Depth | 重量 Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレタン Polyurethane Tube | ナイ口ン Nylon Tube | ||||||||||
| CKL-4-M5 | 26.2 | 21.5 | 12.0 | 4 | 10.0 | 18.0 | M5×0.8 | 2.9 | 3.0 | 19.5 | 28.2 |
| CKL-4-01 | 26.2 | 25.5 | 12.0 | 4 | 10.0 | 21.5 | R1/8 | 3.1 | 5.4 | 19.5 | 31.8 |
| CKL-4-02 | 26.2 | 28.5 | 12.0 | 4 | 14.0 | 22.5 | R1/4 | 3.1 | 5.4 | 19.5 | 36.2 |
| CKL-6-01 | 29.7 | 27.0 | 14.0 | 6 | 12.0 | 23.0 | R1/8 | 9.0 | 10.0 | 22.5 | 44.6 |
| CKL-6-02 | 29.7 | 30.0 | 14.0 | 6 | 14.0 | 24.0 | R1/4 | 9.1 | 10.5 | 22.5 | 45.0 |
| CKL-6-03 | 29.7 | 31.0 | 14.0 | 6 | 17.0 | 24.6 | R3/8 | 9.1 | 10.5 | 22.5 | 55.4 |
| CKL-8-01 | 31.2 | 28.0 | 16.0 | 8 | 14.0 | 24.0 | R1/8 | 15.5 | 22.0 | 22.5 | 60.8 |
| CKL-8-02 | 31.2 | 31.0 | 16.0 | 8 | 14.0 | 25.0 | R1/4 | 15.5 | 22.0 | 22.5 | 61.4 |
| CKL-8-03 | 31.2 | 32.0 | 16.0 | 8 | 17.0 | 25.6 | R3/8 | 15.5 | 22.0 | 22.5 | 68.8 |
| CKL-10-01 | 34.9 | 28.0 | 18.0 | 10 | 17.0 | 24.0 | R1/8 | 18.5 | 22.0 | 25.0 | 62.4 |
| CKL-10-02 | 34.9 | 31.0 | 18.0 | 10 | 17.0 | 25.0 | R1/4 | 26.0 | 33.0 | 25.0 | 67.8 |
| CKL-10-03 | 34.9 | 32.0 | 18.0 | 10 | 17.0 | 25.6 | R3/8 | 26.0 | 33.0 | 25.0 | 71.6 |
| CKL-10-04 | 34.9 | 36.0 | 18.0 | 10 | 21.0 | 28.0 | R1/2 | 26.0 | 33.0 | 25.0 | 83.6 |
| CKL-12-02 | 38.4 | 35.0 | 21.0 | 12 | 19.0 | 29.0 | R1/4 | 36.0 | 41.0 | 27.2 | 95.2 |
| CKL-12-03 | 38.4 | 36.0 | 21.0 | 12 | 19.0 | 29.6 | R3/8 | 40.0 | 48.0 | 27.2 | 99.8 |
| CKL-12-04 | 38.4 | 39.0 | 21.0 | 12 | 21.0 | 31.0 | R1/2 | 40.0 | 48.0 | 27.2 | 113.2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
505円 ( 556円 ) | 4日目 |
522円 ( 574円 ) | 6日目 |
505円 ( 556円 ) | 6日目 |
494円 ( 543円 ) | 4日目 |
494円 ( 543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,184円 ( 1,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円 ( 604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
614円 ( 675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
593円 ( 652円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
637円 ( 701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
637円 ( 701円 ) | 11日目 |
659円 ( 725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
835円 ( 919円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
835円 ( 919円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
846円 ( 931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・特許取得済みの特殊な構造。特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と、耐久性
・ネジ部シール加工(Rネジ)。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能
・ネジ上部の自在性。エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能(ロータリータイプではございません)



千代田通商
タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブ
タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブです。狭い箇所への配管に適した軟質チューブ。インナーサポートのご利用でワンタッチ継手にも対応します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~