17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。

タッチコネクターFUJI トリプルバンジョー

未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

□-□S3タイプの外形図

外形図

□-□S2D1タイプの外形図

外形図

□-□S1D2タイプの外形図

外形図

□-□D3タイプの外形図

製品仕様

外観

□-□S3タイプの外観

外観

□-□S2D1タイプの外観

外観

□-□S1D2タイプの外観

外観

□-□D3タイプの外観

使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、
TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

□-□S3タイプ

型式ABC適用チューブ外径
φD
E二面幅
H
LPねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4-01S320.018.047.8410.010.014.011.5R1/815.046.0
6-01S321.719.053.8612.012.015.013.5R1/816.362.5
6-02S321.722.056.8612.014.016.013.5R1/416.367.5
8-01S323.720.059.9814.014.016.015.5R1/817.088.5
8-02S323.723.062.9814.014.017.015.5R1/417.092.5
8-03S323.724.063.9814.017.017.615.5R3/817.0100.0
10-02S326.624.572.11017.017.018.518.5R1/417.8145.5
10-03S326.625.573.11017.017.019.118.5R3/817.8149.0
12-03S329.126.579.11219.019.020.120.5R3/819.4194.0
12-04S329.130.583.11219.021.022.520.5R1/219.4214.0

□-□S2D1タイプ

型式ABC適用チューブ外径
φD
E二面幅
H
LPねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4-01S2D120.018.047.8410.010.014.011.5R1/815.052.5
6-01S2D121.719.053.8612.012.015.013.5R1/816.370.0
6-02S2D121.722.056.8612.014.016.013.5R1/416.375.5
8-01S2D123.720.059.9814.014.016.015.5R1/817.098.5
8-02S2D123.723.062.9814.014.017.015.5R1/417.0102.5
8-03S2D123.724.063.9814.017.017.615.5R3/817.0110.0
10-02S2D126.624.572.11017.017.018.518.5R1/417.8164.0
10-03S2D126.625.573.11017.017.019.118.5R3/817.8173.0
12-03S2D129.126.579.11219.019.020.120.5R3/819.4216.0
12-04S2D129.130.583.11219.021.022.520.5R1/219.4235.0

□-□S1D2タイプ

型式ABC適用チューブ外径
φD
E二面幅
H
LPねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4-01S1D220.018.047.8410.010.014.011.5R1/815.058.5
6-01S1D221.719.053.8612.012.015.013.5R1/816.377.5
6-02S1D221.722.056.8612.014.016.013.5R1/416.383.0
8-01S1D223.720.059.9814.014.016.015.5R1/817.0108.5
8-02S1D223.723.062.9814.014.017.015.5R1/417.0112.5
8-03S1D223.724.063.9814.017.017.615.5R3/817.0119.5
10-02S1D226.624.572.11017.017.018.518.5R1/417.8182.5
10-03S1D226.625.573.11017.017.019.118.5R3/817.8189.0
12-03S1D229.126.579.11219.019.020.120.5R3/819.4239.0
12-04S1D229.130.583.11219.021.022.520.5R1/219.4255.5

□-□D3タイプ

型式ABC適用チューブ外径
φD
E二面幅
H
LPねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4-01D320.018.047.8410.010.014.011.5R1/815.064.5
6-01D321.719.053.8612.012.015.013.5R1/816.385.5
6-02D321.722.056.8614.014.016.013.5R1/416.390.5
8-01D323.720.059.9814.014.016.015.5R1/817.0118.5
8-02D323.723.062.9814.014.017.015.5R1/417.0122.5
8-03D323.724.063.9817.017.017.615.5R3/817.0129.5
10-02D326.624.572.11017.017.018.518.5R1/417.8201.0
10-03D326.625.573.11017.017.019.118.5R3/817.8204.5
12-03D329.126.579.11219.019.020.120.5R3/819.4262.0
12-04D329.130.583.11219.021.022.520.5R1/219.4276.0

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

分岐本数

(本)

最小発注数量
4
R1/8
6
1個
4
R1/8
5
1個
4
R1/8
4
1個
4
R1/8
3
1個
6
R1/8
6
1個
6
R1/8
5
1個
6
R1/8
4
1個
6
R1/8
3
1個
6
R1/4
6
1個
6
R1/4
5
1個
6
R1/4
4
1個
6
R1/4
3
1個
8
R1/8
6
1個
8
R1/8
5
1個
8
R1/8
4
1個
8
R1/8
3
1個
8
R1/4
6
1個
8
R1/4
5
1個
8
R1/4
4
1個
8
R1/4
3
1個
8
R3/8
6
1個
8
R3/8
5
1個
8
R3/8
4
1個
8
R3/8
3
1個
10
R1/4
6
1個
10
R1/4
5
1個
10
R1/4
4
1個
10
R1/4
3
1個
10
R3/8
6
1個
10
R3/8
5
1個
10
R3/8
4
1個
10
R3/8
3
1個
12
R3/8
6
1個
12
R3/8
5
1個
12
R3/8
4
1個
12
R3/8
3
1個
12
R1/2
6
1個
12
R1/2
5
1個
12
R1/2
4
1個
12
R1/2
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,753
( 1,928 )
3日目
1,611
( 1,772 )
3日目
1,452
( 1,597 )
3日目
1,257
( 1,383 )
3日目
1,942
( 2,136 )
3日目
1,812
( 1,993 )
3日目
1,654
( 1,819 )
3日目
1,462
( 1,608 )
6日目
1,976
( 2,174 )
3日目
2,110
( 2,321 )
3日目
1,693
( 1,862 )
3日目
1,760
( 1,936 )
4日目
2,090
( 2,299 )
3日目
1,949
( 2,144 )
6日目
1,784
( 1,962 )
3日目
1,577
( 1,735 )
3日目
2,125
( 2,338 )
3日目
2,345
( 2,580 )
3日目
1,816
( 1,998 )
3日目
1,881
( 2,069 )
3日目
2,173
( 2,390 )
3日目
2,025
( 2,228 )
3日目
1,859
( 2,045 )
3日目
1,660
( 1,826 )
3日目
2,436
( 2,680 )
3日目
2,239
( 2,463 )
3日目
2,043
( 2,247 )
6日目
1,784
( 1,962 )
4日目
2,461
( 2,707 )
3日目
2,254
( 2,479 )
3日目
2,058
( 2,264 )
3日目
2,353
( 2,588 )
3日目
2,769
( 3,046 )
3日目
3,061
( 3,367 )
3日目
2,306
( 2,537 )
3日目
2,025
( 2,228 )
3日目
2,933
( 3,226 )
3日目
2,711
( 2,982 )
3日目
2,529
( 2,782 )
3日目
2,588
( 2,847 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハードな環境に最適な金属タイプのワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・機械裏や天井配管など交換頻度の少ない箇所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI トリプルバンジョーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターFUJI トリプルバンジョー
タッチコネクターFUJI Hタイプ シングルバンジョー
タッチコネクターFUJI ユニオン(金属)
タッチコネクターFUJI ユニオン(樹脂)
タッチコネクターFUJI メイルエルボ
タッチコネクターFUJI メイルコネクター
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格1,257-735 -351 -272 -362 -178 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質亜鉛合金黄銅亜鉛合金ポリアセタール亜鉛合金亜鉛合金
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング