メカニカル部品技術窓口
【特長】・選べるボディー、オール金属タイプと樹脂ボディータイプ。 オール金属タイプはハードな環境下で威...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | |

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体金属部 ニップルタイプ その他 樹脂部 | C3604(黄銅) 亜鉛合金(黄銅メッキ) ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (3) | ロックリング | リン青銅 |
| (4) | リリースリング | 亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色) |
| (5) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
| (6) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| 型番 | A | B | φC | 適用チューブ外径 φD | L | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6RC | 34.0 | 11.0 | 6 | 4 | 17.7 | 15.0 | 9.5 |
| 4-8RC | 32.9 | 11.0 | 8 | 4 | 15.9 | 15.0 | 12.0 |
| 4-10RC | 30.9 | 11.0 | 10 | 4 | 13.1 | 15.0 | 16.0 |
| 6-8RC | 35.5 | 13.0 | 8 | 6 | 18.5 | 16.3 | 13.0 |
| 6-10RC | 36.2 | 13.0 | 10 | 6 | 18.4 | 16.3 | 18.0 |
| 6-12RC | 34.2 | 13.0 | 12 | 6 | 14.8 | 16.3 | 22.5 |
| 8-10RC | 37.0 | 15.0 | 10 | 8 | 19.2 | 17.0 | 18.5 |
| 8-12RC | 38.5 | 15.0 | 12 | 8 | 19.1 | 17.0 | 26.5 |
| 10-12RC | 39.3 | 17.0 | 12 | 10 | 19.9 | 17.8 | 21.0 |
※ この製品はタッチコネクターFUJI専用です。
【特長】
・選べるボディー、オール金属タイプと樹脂ボディータイプ。
オール金属タイプはハードな環境下で威力抜群。
樹脂ボディータイプ軽量。
・別売の表示リング装着可能。
表示リング装着により、装置間の配管識別が容易。
・回転ロックリングタイプ。
チューブの回し(回転)切れを防止。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能。
*ロータリータイプではございません。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~