メカニカル部品技術窓口
軽量な樹脂ボディータイプのワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、 TN(ナイロンチューブ) | |

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体金属部 ニップルタイプ その他 樹脂部 | C3604(黄銅) 亜鉛合金(黄銅メッキ) ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (3) | ロックリング | リン青銅 |
| (4) | リリースリング | 亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色) |
| (5) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
| (6) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| 型式 | A | B | φC | 適用チューブ外径 | P | D1 チューブ 挿入寸法 | D2 チューブ 挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD1 | φD2 | ||||||||
| 4R-6UY | 41.7 | 22.0 | 13.0 | 4 | 6 | 11.0 | 15.0 | 16.3 | 16.5 |
| 6R-8UY | 47.8 | 26.0 | 15.0 | 6 | 8 | 13.0 | 16.3 | 17.0 | 26.0 |
| 8R-10UY | 52.3 | 30.0 | 17.0 | 8 | 10 | 15.0 | 17.5 | 17.8 | 33.5 |
| 10R-12UY | 54.7 | 35.0 | 19.0 | 10 | 12 | 18.0 | 18.3 | 19.4 | 43.0 |
軽量な樹脂ボディータイプのワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
【用途】
・ロボットなど稼働部の配管に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~